Um die Schutzart IP 55 (außer bei 3245.xxx) in Verbindung mit dem Faltenfilter der Blue e+ Filterlüfter zu erreichen.
- Artikel-Nr.:
- SK 3182135
- Ausführung
- für Faltenfilter
- Material
- Absorbermatte: 100 % Polyester
- Farbe
- weiß
- Hinweis
- Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.
- Passend für Artikel-Nr.
- 3240.3xx
- 3240.7xx
- 3240.900
- 3241.7xx
- 3241.900
- Abmessung Absorbermatte
- Breite: 221 mm
Höhe: 221 mm
Tiefe: 2,9 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55 in Kombination mit dem Faltenfilter
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern.
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Nettogewicht
- 0,06 kg
- Bruttogewicht
- 0,062 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177042797
- ETIM 9
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeschreibung
- SK Absorbermatte IP55, für Filterlüfter 3240.3/7/9xx/3241.7/9xx, BHT: 221x221x2,9 mm