Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ Dynamic 1,0 kW – 2,6 kW

Artikel-Nr.: SK 3186937

Die Blue e+ Dynamic Kühlgeräte-Serie wurde für den Einsatz in dynamischen Anwendungen konzipiert. Die Geräte sind nach DNV-CG-0339 getestet und eignen sich daher besonders für den Einsatz auf Schiffen (z. B. Schaltschränke im Maschinenraum). Durch die besonders stabile mechanische Konstruktion sind die Kühlgeräte für alle Anwendungen geeignet, bei denen hohe Schwingungsbelastungen auf das Gerät einwirken, wie in Häfen (Krananlagen), der Logistik (Regalbediengeräte) oder an Flughäfen (Gepäckförderanlagen).

Artikel-Nr.: 3124010

Netzdrossel Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ Dynamic

Artikel-Nr.: 3124300

IoT Interface

Artikel-Nr.:
SK 3186937
Ausführung
Wandanbau
Dynamic
Nutzen
Mehr Effizienz: Sehr hoher seasonal energy efficiency ratio (SEER) > 6,2
Mehr Flexibilität: Vielfältige Einsetzbarkeit bei dynamischen Anwendungen ohne aufwendige Infrastruktur-Maßnahmen – selbst Nachrüstungen einfach umsetzbar
Mehr Sicherheit: Maximal zuverlässig, weniger wartungsintensiv und schnell einsatzbereit
Mehr Einfachheit: Mühelos zur Planung, zum Betrieb und zur Montage
Einsatzgebiete
für maritime und dynamische Anwendungen
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Inkl. Befestigungsmaterial
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Optionen
Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen und Systemmeldungen.
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 2 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 2 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 1,29 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 1,29 kW
Bemessungsbetriebsspannung
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Hinweis
Zur Einhaltung der EMV-Vorgaben gemäß DNV-CG-0339 muss je Phase eine zusätzliche Spule (SK 3124.010) in die Netzzuleitung des Kühlgerätes eingebaut werden. Mit dieser Spule ist der Betrieb nur bei 220-240 V, 1~, 380-440 V, 3~, 50/60Hz möglich. Das Gerät SK 3187.937 ist ausschließlich im 3-phasigen Betrieb einsetzbar.
Durch den Download der Software kommt ein Vertrag zwischen dem Vertragspartner und Rittal über die unentgeltliche Nutzung der Software nach Maßgabe dieser Lizenzbedingung zustande.
Zum Schutz der Blue e+ Kühlgeräte ist ein geeigneter Überspannungsschutz vorzusehen:
- Betriebsspannung < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
- Betriebsspannung > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
Toleranz: 110 V -10 % (99 V) und 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) und 480 V +6 % (509 V)
Hinweis Ausführung
Teileinbau nicht möglich
Bemessungsleistung
0,73 kW
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf: 1.250 m³/h
Innenkreislauf: 1.250 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,23
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,23
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
7,6
Abmessung
Breite: 450 mm
Höhe: 1.600 mm
Tiefe: 294 mm
Erforderlicher Montageausbruch
Ausbruch-Breite: 433 mm
Ausbruch-Höhe: 1.579 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
Innenkreislauf IP 55
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R-513A
Menge: 1,07 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,67 t
Temperaturregelung
e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
-20 °C...60 °C
Lagertemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Betriebstemperaturbereich Kältemittelkreislauf (aktiv)
3 °C...60 °C
Betriebstemperaturbereich Heat Pipe
-20 °C...45 °C
Einstellbereich
20 °C...50 °C
Nennleistung Pel
Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,62 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,62 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
24 bar
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
55,2 kg
Bruttogewicht
72,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
889,79
Zolltarifnummer
84158200
EAN
4028177977242
Produktbeschreibung
SK Kühlgerät Blue e+, Wandanbau, 2,0 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, Stahlblech, BHT: 450 x 1600 x 294 mm
Approbationen
DNV
KC Korea
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Anleitung – R-513A
Einlegezettel
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel – R-513A
Software
Lizenzbedingung
Updater