Klima-Modulkonzept Klimatür VX25 zum Einbau von Kühlmodulen

Artikel-Nr.: SK 3201810

Klimatüren aus Stahlblech zum Einbau von Klimamodulen der Typen SK 3307.7XX bis 3310.7XX.

Artikel-Nr.:
SK 3201810
Produktbeschreibung
Klimatüren aus Stahlblech zum Einbau von Klimamodulen der Typen SK 3307.7XX bis 3310.7XX. Die Klimatüren fügen sich optimal in das gesamte Schrankbild ein.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Klimatür ohne vormontiertes Kühlmodul
180°-Scharniere, Türöffnungswinkel ca. 130°
Hinweis zur Artikel-Nr.
Passend für VX Schränke
Bei 1200 mm breiten VX Schränken kann die vorhandene Anschlagtür verwendet werden – unabhängig von der Geräteposition links oder rechts
Türanschlag rechts
Passend für
Gehäusetyp: VX: = 600 mm: = 2.000 mm
Gehäusetyp: = 1.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
29,2 kg
Bruttogewicht
30,4 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177925755
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Produktbeschreibung
Klimatür für Kühlmodul, für VX 600/1200 mm breit, 2000 mm hoch
Erklärungen
Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch
SK 3201.810 Klima-Modulkonzept Klimatüren zum Einbau von Kühlmodulen

Klimatüren aus Stahlblech zur Aufnahme von Klimamodulen der Typen SK
3307.7XX bis 3310.7XX.

Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Passend für Gehäuse: VX
Abmessungen BxH [mm]: 600/1200x2000
Türanschlag: rechts