Luft-Wasser-Wärmetauscher Dachaufbau

Artikel-Nr.: SK 3209544

Zur Montage auf der Dachfläche. Kühlleistung 1,87 kW – 4 kW. Schutzart standardmäßig IP 55. Besonders geeignet zum Einsatz in rauhen Umgebungen. Flexible Wasseranschlussmöglichkeiten.

Artikel-Nr.:
SK 3209544
Ausführung
Dachaufbau
Wasserführende Teile Edelstahl (1.4571)
Produktbeschreibung
Zum Einsatz in rauen Umgebungen und Temperaturbereiche bis +70 °C. Der Luft/Wasser-Wärmetauscher wird auf das Dach eines Schaltschrankes mit Hilfe flexibler Wasseranschlussmöglichkeiten aufgebaut.
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Dichtmatte
Befestigungsmaterial
Gesamtkühlleistung
L 35 W 10 bei 400 l/h: 1,88 kW
Bemessungsbetriebsspannung
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Nennleistung Pel
Bei 50 Hz: 98 W
Bei 60 Hz: 115 W
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 0,25 A
Bei 60 Hz: 0,3 A
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
1: 10 bar
Anschlussart (elektrisch)
Steckbare Anschlussklemmleiste
Einschaltdauer
100 %
Kühlmedium
Wasser (Spezifikation siehe Internet)
Wasservorlauftemperatur
1 °C...30 °C
Wasseranschlüsse
½" Schlauchtülle
G ⅜" AG
Volumen Verrohrung
0,93 l
Temperaturregelung
e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
1 °C...70 °C
Abmessung
Breite: 597 mm
Höhe: 417 mm
Tiefe: 475 mm
Hinweis zur Artikel-Nr.
Lieferzeit auf Anfrage
Schutzart
IP 65 auf Anfrage möglich
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 4 A
Einstellbereich
20 °C...55 °C
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 55
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
32,25 kg
Bruttogewicht
34,5 kg
Zolltarifnummer
84158300
EAN
4028177429925
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeschreibung
SK Luft/Wasser-Wärmetauscher, Dachaufbau, 1,875 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, Comfortregelung, Wasserführende Teile: V4A, BHT: 597 x 417 x 475 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Technik im Detail
Luft/Wasser-Wärmetauscher Dachaufbau Zum Einsatz in rauen Umgebungen und Temperaturbereiche bis +70 °C. Der Luft/Wasser-Wärmetauscher wird auf das Dach eines Schaltschrankes mit Hilfe flexibler Wasseranschlussmöglichkeiten aufgebaut.

Nutzkühlleistung L35 W10, 400L/h: 1,88 kW

Nennleistung 50/60 Hz: 98 / 115 W

Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,25 / 0,3 A

Bemessungsbetriebsspannung: 400 V, 2~, 50/60 Hz

Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35|°C)

Abmessungen [BxHxT]: 597x417x475 mm

Ausführung: Wasserführende Teile Edelstahl (1.4571)

Anschlussart (elektrisch): Steckbare Anschlussklemmleiste

Farbe: RAL 7035

Kühlmedium: Wasser (Spezifikation siehe Internet)
Wasseranschlüsse: 1/2" Schlauchtülle; G 3/8" AG

Zulässiger Betriebsdruck: 1 bis 10 bar

Wasservorlauftemperatur: 1 °C bis 30 °C
Betriebstemperatur: 1 °C bis 70 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C

Schutzart IP nach IEC 60529: IP 55 (IP 65 auf Anfrage möglich)

Gewicht: 27,5 kg