- Artikel-Nummer:
- SK 3213.310
- Nutzen
- Luftführung der Kaltluft nach unten
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Passend für
- Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e
- Passend für Artikel-Nr.
- 3304.xxx
- 3305.xxx
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,4 kg
- Bruttogewicht
- 1,46 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177380721
- ETIM 9
- EC011217
- ETIM 8
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Produktbeschreibung
- SK Luftumlenkung, für SK 3304/3305, Einbautiefe 65 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel