Gezielte Kaltluftführung zur Vermeidung von Wärmenestern. Besonders geeignet bei hoher Packungsdichte elektrischer Komponenten im Schaltschrank.
- Artikel-Nr.:
- SK 3213330
- Nutzen
- Luftführung der Kaltluft nach unten
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Passend für
- Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e
- Passend für Artikel-Nr.
- 3332.xxx
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2 kg
- Bruttogewicht
- 2,334 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177380745
- ETIM 9
- EC011217
- ETIM 8
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Produktbeschreibung
- SK Luftumlenkung, für SK 3332, Einbautiefe 115 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel