Luft/Wasser-Wärmetauscher für hygienisch sensible Produktionsbereiche der Nahrungs- und Genussmittelindustrie – die optimale Ergänzung zum Rittal Hygienic Design Programm. Die reinigungsfreundliche Konstruktion senkt das Kontaminationsrisiko und gewährleistet die Lebensmittelsicherheit.
- Artikel-Nr.:
- SK 3214700
- Ausführung
- Wasserführende Teile Kupfer/Messing (Cu/CuZn)
- Produktbeschreibung
- Luft/Wasser-Wärmetauscher für hygienisch sensible Produktionsbereiche der Nahrungs- und Genussmittelindustrie – die optimale Ergänzung zum Rittal Hygienic Design Programm. Die reinigungsfreundliche Konstruktion senkt das Kontaminationsrisiko und gewährleistet die Lebensmittelsicherheit.
- Nutzen
- Reinigungsfreundliche und hygienegerechte Konstruktion
- Eine Dachneigung von 30° verhindert das Abstellen von Gegenständen und lässt Flüssigkeiten schnell abfließen
- Rundum außenliegende, wechselbare Silikon-Dichtung verhindert Schmutzbildung zwischen Gehäuse und Luft-Wasser-Wärmetauscher.
- Material
- Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Oberfläche
- Gehäuse: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm
- Lieferumfang
- Anschlussfertig verdrahtet
Bohrschablone
Dicht- und Befestigungsmaterial - Gesamtkühlleistung
- L 35 W 10 bei 200 l/h: 0,6 kW
L 35 W 10 bei 400 l/h: 0,65 kW - Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 33 W
Bei 60 Hz: 34 W - Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 0,16 A
Bei 60 Hz: 0,14 A - Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 1: 10 bar
- Einschaltdauer
- 100 %
- Kühlmedium
- Wasser (Spezifikation siehe Internet)
- Wasservorlauftemperatur
- 1 °C...30 °C
- Wasseranschlüsse
- G ⅜" AG
- Volumen Verrohrung
- 0,22 l
- Temperaturregelung
- Thermostatisch gesteuertes Magnetventil
- Temperaturüberwachung
- Geräteinterner Thermostat, mit Wechselkontakt, Schaltleistung 16 A, Einstellbereich +20 °C ... +60 °C (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- 1 °C...70 °C
- Abmessung
- Breite: 220 mm
Höhe: 526 mm
Tiefe: 100 mm - Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 2 A
- Einstellbereich
- 20 °C...60 °C
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 56/59
- Schutzart NEMA
- NEMA 4X
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 6 kg
- Bruttogewicht
- 6,86 kg
- Zolltarifnummer
- 84158300
- EAN
- 4028177806399
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeschreibung
- SK Luft/Wasser-Wärmetauscher, Wandanbau, HD, 0,65 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Thermostatisch gesteuertes Magnetventil, BHT: 220 x 526 x 100 mm
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis
- Weiterführende Informationen
Luft/Wasser-Wärmetauscher Hygienic Design
Zum Einsatz in hygienisch sensiblen Produktionsbereichen der Nahrungs-
und Genussmittelindustrie. Die reinigungsfreundliche Konstruktion senkt
das Kontaminationsrisiko und gewährleistet die Lebensmittelsicherheit.
Nutzkühlleistung L35 W10, 200L/h: 0,6 kW
Nutzkühlleistung L35 W10, 400L/h: 0,65 kW
Nennleistung 50/60 Hz: 33 / 34 W
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,16 / 0,14 A
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: Thermostatisch gesteuertes Magnetventil
Abmessungen [BxHxT]: 220x526x100 mm
Wasseranschlüsse: G 3/8" AG
Zulässiger Betriebsdruck: 1 bis 10 bar
Wasservorlauftemperatur: 1 °C bis 30 °C
Betriebstemperatur: 1 °C bis 70 °C
Temperatur-Einstellbereic: 20 °C bis 60 °C
Material: Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Oberfläche: Gehäuse: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm
Schutzart NEMA: NEMA 4X
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 56/59
Gewicht: 6 kg
Nutzkühlleistung L35 W10, 200L/h: 0,6 kW
Nutzkühlleistung L35 W10, 400L/h: 0,65 kW
Nennleistung 50/60 Hz: 33 / 34 W
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,16 / 0,14 A
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: Thermostatisch gesteuertes Magnetventil
Abmessungen [BxHxT]: 220x526x100 mm
Wasseranschlüsse: G 3/8" AG
Zulässiger Betriebsdruck: 1 bis 10 bar
Wasservorlauftemperatur: 1 °C bis 30 °C
Betriebstemperatur: 1 °C bis 70 °C
Temperatur-Einstellbereic: 20 °C bis 60 °C
Material: Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Oberfläche: Gehäuse: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm
Schutzart NEMA: NEMA 4X
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 56/59
Gewicht: 6 kg