Leistungsklasse 7000 W. Zum Einsatz in rauen Umgebungen. Mit thermostatisch gesteuertem Magnetventil.
- Artikel-Nr.:
- SK 3216480
- Ausführung
- Wasserführende Teile Kupfer/Messing (Cu/CuZn)
- Produktbeschreibung
- Zum Einsatz in rauen Umgebungen und Temperaturbereiche bis +70 °C. Mit thermostatisch gesteuertem Magnetventil.
- Material
- Kupfer/Messing (Cu/CuZn)
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Dicht- und Befestigungsmaterial - Gesamtkühlleistung
- L 35 W 10 bei 500 l/h: 7 kW
- Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 480 V, 3~, 60 Hz
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 1,4 A
Bei 60 Hz: 1,2 A - Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 1: 10 bar
- Einschaltdauer
- 100 %
- Kühlmedium
- Wasser (Spezifikation siehe Internet)
- Wasservorlauftemperatur
- 1 °C...30 °C
- Wasseranschlüsse
- ½" Schlauchtülle
- G ⅜" AG
- Volumen Verrohrung
- 4,1 l
- Temperaturregelung
- Thermostatisch gesteuertes Magnetventil
- Temperaturüberwachung
- Geräteinterner Thermostat, mit Wechselkontakt, Schaltleistung 16 A, Einstellbereich +20 °C ... +60 °C (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- 1 °C...70 °C
- Hinweis
- Sicherungsautomat 3-polig verwenden
- Abmessung
- Breite: 450 mm
Höhe: 1.800 mm
Tiefe: 300 mm - Hinweis zur Artikel-Nr.
- Lieferzeit auf Anfrage
- Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 4 A
- Vorsicherung
- Motorschutzschalter: 1,4...2 A
- Einstellbereich
- 20 °C...55 °C
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 55
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 80 kg
- Bruttogewicht
- 90 kg
- Zolltarifnummer
- 84158300
- EAN
- 4028177458642
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeschreibung
- SK Luft/Wasser-Wärmetauscher, Wandanbau, 7 kW, 400-480, 3~, 50/60 Hz, Thermostatisch gesteuertes Magnetventil, BHT: 450 x 1800 x 300 mm
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis
- Weiterführende Informationen
Luft/Wasser-Wärmetauscher Wandanbau
Zum Einsatz in rauen Umgebungen und Temperaturbereiche bis +70 °C. Mit
thermostatisch gesteuertem Magnetventil.
Nutzkühlleistung L35 W10, 500L/h: 7 kW
Nutzkühlleistung L35 W20, 500L/h: 4,5 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 1,4 / 1,6 A
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V, 3~, 50/60 Hz; 480 V, 3~, 60 Hz
Temperaturregelung: Thermostatisch gesteuertem Magnetventil
Abmessungen [BxHxT]: 450x1800x300 mm
Ausführung: Wasserführende Teile Kupfer/Messing (Cu/CuZn)
Farbe: RAL 7035
Kühlmedium: Wasser (Spezifikation siehe Internet)
Wasseranschlüsse: 1/2" Schlauchtülle; G 3/8" AG
Zulässiger Betriebsdruck: 1 bis 10 bar
Wasservorlauftemperatur: 1 °C bis 30 °C
Betriebstemperatur: 1 °C bis 70 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 55
Gewicht: 79 kg
Hinweis: Sicherungsautomat 3-polig verwenden
Nutzkühlleistung L35 W10, 500L/h: 7 kW
Nutzkühlleistung L35 W20, 500L/h: 4,5 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 1,4 / 1,6 A
Bemessungsbetriebsspannung: 400 V, 3~, 50/60 Hz; 480 V, 3~, 60 Hz
Temperaturregelung: Thermostatisch gesteuertem Magnetventil
Abmessungen [BxHxT]: 450x1800x300 mm
Ausführung: Wasserführende Teile Kupfer/Messing (Cu/CuZn)
Farbe: RAL 7035
Kühlmedium: Wasser (Spezifikation siehe Internet)
Wasseranschlüsse: 1/2" Schlauchtülle; G 3/8" AG
Zulässiger Betriebsdruck: 1 bis 10 bar
Wasservorlauftemperatur: 1 °C bis 30 °C
Betriebstemperatur: 1 °C bis 70 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 55
Gewicht: 79 kg
Hinweis: Sicherungsautomat 3-polig verwenden