Temperaturabhängige Drehzahlregelung für EC-Filterlüfter zur Geräuschreduzierung und Energieeinsparung.
- Artikel-Nr.:
- SK 3235460
- Produktbeschreibung
- Temperaturabhängige Drehzahlregelung für EC-Lüfter zur Geräuschreduzierung und Energieeinsparung. Zusätzlich kann die Funktion des Lüfters überwacht werden.
- Funktionsweise
- Ansteuerung und Überwachung von bis zu 4 EC-Filterlüftern
- Montage auf 35 mm Tragschiene EN 50 022
- Externer Temperaturfühler zur Erfassung der IST-Temperatur
- Status-LED zur Anzeige des Betriebszustandes
- Alarmrelais zur Meldung von Übertemperatur, Lüfterdefekt, Leitungsunterbrechung und Fühlerbruch
- Lieferumfang
- Drehzahlregler
NTC-Fühler, Länge 1,80 m - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Drehzahl
- 100 %
- Passend für Artikel-Nr.
- 3240.900
- 3241.900
- 3243.900
- 3244.900
- 3245.900
- 3245.910
- 3245.908
- 3245.918
- 3245.800
- 3245.810
- Einstellbereich
- 5 °C...55 °C
- Bemessungsbetriebsspannung
- 100 V – 250 V, 50 Hz/60 Hz
- Nettogewicht
- 0,46 kg
- Bruttogewicht
- 0,505 kg
- Zolltarifnummer
- 90328900
- ETIM 9
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27142320
- Produktbeschreibung
- SK Drehzahlregler EC, für Blue e+ EC-Filterlüfter, 100-250 V, 50 Hz/60 Hz