Insbesondere in den Einsatzbereichen der Lebensmittelindustrie vermeidet die Strahlwasserhaube das Eindringen von Nässe. Die Schutzart IP 56 wird in Verbindung mit dem Standard-Filter erreicht.
- Artikel-Nr.:
- SK 3237080
- Produktbeschreibung
- Für Filterlüfter und Austrittsfilter. Leichte Reinigung durch außenliegende, lebensmittelechte Silikondichtung.
- Material
- Edelstahl AISI304 - 1.4301 (V2A)
Silikon - Passend für Artikel-Nr.
- 3237....
- Abmessung
- Breite: 150 mm
Höhe: 230 mm
Tiefe: 40 mm - Schutzart NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 56 bei Montage über Filterlüfter/Austrittsfilter mit Filtermatte
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,998 kg
- Bruttogewicht
- 1,034 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177651579
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeschreibung
- SK Strahlwasserhaube, für SK 3237…. BHT: 150 x 230 x 40 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel