Austrittsfilter Standard

Artikel-Nr.: SK 3237200

Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.

Artikel-Nr.:
SK 3237200
Produktbeschreibung
Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.
Material
ABS
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Austrittsfilter
Vliesfiltermatte
Montageausschnitt
Ausbruch-Breite: 92 mm
Ausbruch-Höhe: 92 mm
Passend für Artikel-Nr.
SK 3237.1xx
Abmessung
Breite: 116,5 mm
Höhe: 116,5 mm
Tiefe: 16 mm
Schutzart NEMA
Type 12 mit Vliesfilter
Type 3
Type 3R mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 54 mit Vliesfilter
IP 56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,1 kg
Bruttogewicht
0,134 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177651616
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Austrittsfilter, Standard, BHT: 116,5 x 116,5 x 16 mm
Approbationen
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Dokumentationen
Anleitung