Strahlwasserhaube zur Erhöhung der Schutzart

Artikel-Nr.: SK 3238080

Insbesondere in den Einsatzbereichen der Lebensmittelindustrie vermeidet die Strahlwasserhaube das Eindringen von Nässe. Die Schutzart IP 56 wird in Verbindung mit dem Standard-Filter erreicht.

Artikel-Nr.:
SK 3238080
Produktbeschreibung
Für Filterlüfter und Austrittsfilter. Leichte Reinigung durch außenliegende, lebensmittelechte Silikondichtung.
Material
Edelstahl AISI304 - 1.4301 (V2A)
Silikon
Passend für Artikel-Nr.
3238....
Abmessung
Breite: 176 mm
Höhe: 245 mm
Tiefe: 55 mm
Schutzart NEMA
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 56 bei Montage über Filterlüfter/Austrittsfilter mit Filtermatte
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,23 kg
Bruttogewicht
1,358 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177651685
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeschreibung
SK Strahlwasserhaube, für SK 3238…. BHT: 176 x 245 x 55 mm
Approbationen
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch