Blue e+ Austrittsfilter EMV

Artikel-Nr.: SK 3238400

Der Austrittsfilter dient in Verbindung mit dem zugehörigen Filterlüfter dazu, Verlustwärme aus Schaltschränken abzuführen, den Schaltschrank zu belüften und temperaturempfindliche Bauteile zu schützen. Dies geschieht durch direkte Zufuhr von Umgebungsluft, die unterhalb der zulässigen Schaltschrankinnentemperatur liegen muss.

Artikel-Nr.:
SK 3238400
Ausführung
Wandanbau
EMV
Nutzen
Leichter Filterwechsel durch einen neuen Öffnungsmechanismus am Lamellengitter
Schnellere Montage am Schrank durch optimierte Rasthaken
Werkzeuglose Montage
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Austrittsfilter
EMV-Filtermatte
Montageausschnitt
Ausbruch-Breite: 124 mm
Ausbruch-Höhe: 124 mm
Passend für Artikel-Nr.
SK 3238.8xx
Abmessung
Breite: 148,5 mm
Höhe: 148,5 mm
Tiefe: 34,2 mm
Schutzart NEMA
Type 12 mit Vliesfilter
Type 3, 3R, 4, 4X mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 54 mit Vliesfilter
IP 56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,15 kg
Bruttogewicht
0,217 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177998407
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Blue e+ Austrittsfilter, EMV, für Filterlüfter 3238.8xx, BH 148,5 x 148,5 mm, RAL 7035
Approbationen
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Datenblätter
Schirm-/Dämpfungsdiagramm
Technisches Systemhandbuch