Austrittsfilter EMV

Artikel-Nr.: SK 3240060

Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.

Artikel-Nr.:
SK 3240060
Ausführung
EMV
Produktbeschreibung
Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.
Material
ABS
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Austrittsfilter
EMV-Filtermatte
Montageausschnitt
Ausbruch-Breite: 224 mm
Ausbruch-Höhe: 224 mm
Passend für Artikel-Nr.
SK 3240.6xx/3241.6xx
Abmessung
Breite: 255 mm
Höhe: 255 mm
Tiefe: 25 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 54 inkl. EMV-Filtermatte
IP 56 mit EMV-Filtermatte und Strahlwasserhaube
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,59 kg
Bruttogewicht
0,599 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177651906
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Austrittsfilter, EMV, BHT: 255 x 255 x 25 mm
Approbationen
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Dokumentationen
Anleitung