Blindabdeckung für Filterlüfter/Austrittsfilter

Artikel-Nr.: SK 3243020

Falls vorhandene Montageausbrüche von Filterlüftern/Austrittsfiltern zur Erhöhung der Schutzart verschlossen werden müssen, kann anstelle der Filtermatte die Blindabdeckung im Filterlüfter/Austrittsfilter verwendet werden, ohne dass eine mechanische Blechbearbeitung bzw. ein Verschweißen notwendig ist.

Artikel-Nr.:
SK 3243020
Produktbeschreibung
Falls vorhandene Montageausbrüche von Filterlüftern/Austrittsfiltern zur Erhöhung der Schutzart verschlossen werden müssen, kann man einfach anstelle der Filtermatte die Blindabdeckung im Filterlüfter/Austrittsfilter verwenden, ohne dass eine mechanische Blechbearbeitung bzw. ein Verschweißen notwendig ist.
Material
PE geschlossenzellig
Farbe
Anthrazit
Hinweis
Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern.
Passend für Artikel-Nr.
3243....
3244....
3245....
Abmessung
Breite: 282 mm
Höhe: 282 mm
Tiefe: 15 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 54
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
0,07 kg
Bruttogewicht
0,076 kg
Zolltarifnummer
39211900
EAN
4028177652040
ETIM 9
EC002617
ETIM 8
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Produktbeschreibung
SK Blindabdeckung, für Filterlüfter und Austrittsfilter, für SK 3243…./3244…./3245…. Kunststoff, Farbe: Anthrazit
Approbationen
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch