Vliesfiltermatte

Artikel-Nr.: SK 3243066

Ersatzfiltermatten für Dachlüfter, Filterlüfter oder Thermoelectric Cooler zum effektiven Schutz der Schaltschrank-Komponenten vor Schmutz, Staub und Wasser.

Artikel-Nr.:
SK 3243066
Ausführung
für EMV-Filterlüfter
Produktbeschreibung
Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100 °C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur. Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm.
Material
Kupfer-Nickel-Chrom beschichtete Chemiefaser
Hinweis
Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.
Passend für Artikel-Nr.
3243.6..
3244.6..
3245.6..
Abmessung
Breite: 294 mm
Höhe: 294 mm
Tiefe: 17 mm
Filterklasse
nach DIN EN 779: G3
Verpackungseinheit
5 Stück
Nettogewicht
0,14 kg
Bruttogewicht
0,156 kg
Zolltarifnummer
56039390
EAN
4028177666252
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Ersatzfiltermatte, für EMV-Filterlüfter, für SK 3243.6../3244.6../3245.6.. BHT: 294 x 294 x 17 mm
Approbationen
CSA
UR + C-UR (recognized)
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch