Blue e+ Filterlüfter

Artikel-Nr.: SK 3244740

Komplette Lüftereinheit zur werkzeuglosen Montage in Flächen. Luftleistung von 20 - 1.160 m³/h, Schutzart standardmäßig IP 54.

Artikel-Nr.:
SK 3244740
Ausführung
Wandanbau
Produktbeschreibung
Filterlüfter mit Diagonallüftertechnik sind druckstabiler und bieten eine konstantere Luftleistung. Die diagonale Ausströmrichtung sorgt für eine gleichmäßigere Entwärmung des Schaltschrankes.
Nutzen
Höchste Luftleistung durch Faltenfilter im Auslieferzustand
Leichter Filterwechsel durch einen neuen Öffnungsmechanismus am Lamellengitter
Schnellere Montage am Schrank durch optimierte Rasthaken
Diagonale Lüftertechnik sorgt durch höhere Druckstabilität für eine gleichmäßigere und konstantere Belüftung des Schaltschrankes
Werkzeuglose Montage
Material
Kunststoff
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Faltenfilter
Ventilator
Diagonal, Drehstrommotor
Luftleistung freiblasend (mit Vliesfilter)
Bei 50 Hz: 700 m³/h
Bei 60 Hz: 770 m³/h
Luftleistung freiblasend (mit Faltenfilter)
Bei 50 Hz: 867 m³/h
Bei 60 Hz: 910 m³/h
Luftleistung mit zugehörigem Austrittsfilter inkl. Vliesfilter
Bei 50 Hz: 537 m³/h
Bei 60 Hz: 587 m³/h
Luftleistung mit zugehörigem Austrittsfilter inkl. Faltenfilter
Bei 50 Hz: 720 m³/h
Bei 60 Hz: 745 m³/h
Bemessungsbetriebsspannung
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Nennleistung Pel
Bei 50 Hz: 116,9 W
Bei 60 Hz: 165,6 W
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 0,22 A
Bei 60 Hz: 0,28 A
Abmessung
Breite: 323 mm
Höhe: 323 mm
Tiefe: 156 mm
Einbautiefe
136 mm
Montageausschnitt
Ausbruch-Breite: 292 mm
Ausbruch-Höhe: 292 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 54 mit Vliesfilter/Faltenfilter
IP 55 mit Faltenfilter und Absorbermatte
IP 56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart NEMA
Type 12 mit Vliesfilter/Faltenfilter
Type 3, 3R, 4, 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Hinweis
Beim Filterlüfter 3237.XXX erfolgt der elektrische Anschluss über 2 Einzeladern (Länge ca. 300 mm) am Gerät, bei allen anderen Filterlüftern über Federzugklemme
Betriebstemperaturbereich
-30 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-30 °C...70 °C
Schalldruckpegel
Bei 50 Hz: 64 dB(A)
Bei 60 Hz: 66 dB(A)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
4,6 kg
Bruttogewicht
4,82 kg
Zolltarifnummer
84145915
EAN
4028177997875
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeschreibung
SK Blue e+ Filterlüfter, 867/910 m³/h, 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz, BHT 323 x 323 x 156 mm, RAL 7035
Approbationen
CSA
KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch