Blue e+ Filterlüfter EMV

Artikel-Nr.: SK 3245810

Komplette Lüftereinheit mit EMV-Schirmung zur werkzeuglosen Montage in Flächen. Luftleistung von 20 - 900 m³/h

Artikel-Nr.:
SK 3245810
Ausführung
Wandanbau
EMV
Produktbeschreibung
EMV-Filterlüfter bieten eine hohe Schirm-/Dämpfungswirkung und erfüllen die Anforderungsstufe 2 nach EN 61587-3.
Nutzen
Leichter Filterwechsel durch einen neuen Öffnungsmechanismus am Lamellengitter
Schnellere Montage am Schrank durch optimierte Rasthaken
Diagonale Lüftertechnik sorgt durch höhere Druckstabilität für eine gleichmäßigere und konstantere Belüftung des Schaltschrankes
Werkzeuglose Montage
Material
Kunststoff
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Komplett einbaufertige Einheit, inkl. EMV-Filtermatte
Ventilator
Diagonal, EC-Motor
Luftleistung freiblasend (mit Vliesfilter)
Bei 50 Hz: 931 m³/h
Luftleistung mit zugehörigem Austrittsfilter inkl. Vliesfilter
Bei 50 Hz: 728 m³/h
Bemessungsbetriebsspannung
100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nennleistung Pel
Bei 50 Hz: 174,6 W
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 2,52 A
Abmessung
Breite: 323 mm
Höhe: 323 mm
Tiefe: 156 mm
Einbautiefe
136 mm
Montageausschnitt
Ausbruch-Breite: 292 mm
Ausbruch-Höhe: 292 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP51 mit Vliesfilter
IP 56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart NEMA
Type 12 mit Vliesfilter
Type 3, 3R mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Hinweis
Zur Verbesserung der Energieeffizienz und Erhöhung der Gerätelebensdauer wird der Einsatz von Temperaturreglern oder -anzeigen empfohlen.
Betriebstemperaturbereich
-25 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-25 °C...70 °C
Schalldruckpegel
Bei 50 Hz: 72 dB(A)
Schnittstellen
0 - 10 V/PWM Eingang
Drehzahlausgang
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
4,01 kg
Bruttogewicht
4,218 kg
Zolltarifnummer
84145915
EAN
4028177997820
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeschreibung
SK Blue e+ Filterlüfter, EMV, 931 m³/h, 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BHT 323 x 323 x 156,5 mm, RAL 7035
Approbationen
CSA
KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Weitere Anleitungen
Datenblätter
Schirm-/Dämpfungsdiagramm
Technisches Systemhandbuch