Luft-Luft-Wärmetauscher Dachaufbau

Artikel-Nr.: SK 3248.000

Komplett anschlussfertige Dachaufbau-Wärmetauscher-Einheit ohne Regelung.

Artikel-Nr.:
SK 3248.000
Ausführung
Dachaufbau
Produktbeschreibung
Besonders geeignet sind Luft/Luft-Wärmetauscher bei aggressiven Umgebungsbedingungen, da durch zwei Luftkreisläufe der Innen- und Außenkreislauf vollständig voneinander getrennt werden.
Farbe
Deckel: RAL 7035
Gehäuse: RAL 9005
Lieferumfang
Komplett anschlussfertige Einheit
Anschluss der Ventilatoren erfolgt über 2 Anschlusskabel 3-adrig, mit Aderendhülsen
Bohrschablone
Befestigungsmaterial
Spezifische Wärmeleistung
66 W/K
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf bei 50 Hz: 965 m³/h
Innenkreislauf bei 50 Hz: 965 m³/h
Bemessungsbetriebsspannung
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bemessungsstrom max.
je Ventilator bei 50 Hz: 0,32 A
je Ventilator bei 60 Hz: 0,4 A
Anschlussart (elektrisch)
Anschlusskabel
Abmessung
Breite: 595 mm
Höhe: 362 mm
Tiefe: 440 mm
Hinweis
Für eine exakte Temperaturregelung im Schaltschrank wird der Schaltschrank-Innentemperaturregler, die digitale Schaltschrankinnen-Temperaturanzeige und der-regler oder Drehzahlregler empfohlen
Anzahl Lüfter
2
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 4 A
Betriebstemperaturbereich
-5 °C...55 °C
Schutzart IP nach IEC 60 529
Innenkreislauf IP 54
Außenkreislauf IP 34
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
25 kg
Bruttogewicht
27 kg
Zolltarifnummer
84158300
EAN
4028177039247
ETIM 9
EC002514
ETIM 8
EC002514
ECLASS 8.0
27180711
Produktbeschreibung
SK Direct Air Cooling System (DAC), Dachaufbau, 48 V DC, BHT: 875 x 125 x 313 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
Luft/Luft-Wärmetauscher Dachaufbau Besonders geeignet sind Luft/Luft-Wärmetauscher bei aggressiven Umgebungsbedingungen, da durch zwei Luftkreisläufe der Innen- und Außenkreislauf vollständig voneinander getrennt werden.

Spezifische Wärmeleistung: 66 W/K

Bemessungsleistung 50/60 Hz: 70 / 90 W

Bemessungsstrom je Ventilator 50/60 Hz: 0,32 / 0,4 A

Ventilatoren Anzahl: 2

Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz

Anschlussart (elektrisch): Anschlusskabel

Abmessungen [BxHxT]: 595x362x440 mm

Betriebstemperatur: -5 °C bis 55 °C

Farbe: Deckel: RAL 7035, Gehäuse: RAL 9005

Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34

Gewicht: 25 kg