Bei erhöhter Staubbelastung wird die Verwendung von Filtermatten empfohlen. Die Reinigung der Geräte wird dadurch vereinfacht. Je nach Verschmutzungsgrad muss der Filter regelmäßig ausgewechselt werden.
- Artikel-Nr.:
- SK 3285920
- Produktbeschreibung
- Kühlgeräte sind wartungsarm und werden ohne Filtermatten geliefert. Für extreme Bedingungen können Filtermatten eingesetzt werden.
- Nutzen
- Temperaturbeständig von -40 °C...+80 °C
- Material
- Offenzelliger Polyurethan-Schaumstoff
- Passend für Artikel-Nr.
- 3319.100 / 3419.100
- 3320.200 / 3420.200
- 3334.300 / 3434.300
- 3334.360 / 3434.360
- 3334.440 / 3434.440
- 3334.460 / 3434.460
- 3334.470 / 3434.470
- 3334.480 / 3434.480
- Abmessung
- Breite: 320 mm
Höhe: 599 mm
Tiefe: 8 mm - Passend für
- Gehäusetyp: Chiller Blue e+
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Nettogewicht
- 0,15 kg
- Bruttogewicht
- 0,14 kg
- Zolltarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177923737
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeschreibung
- SK Filtermatte, für Blue e+ Chiller, BHT: 320 x 599 x 8 mm