Metallfilter für Kühlgeräte, Klima-Tür, Profiltür, Luft/Luft-Wärmetauscher und Chiller

Artikel-Nr.: SK 3286520

Insbesondere für den Einsatz in staub- und ölhaltiger Umgebungsluft sollten auswaschbare Metallfilter verwendet werden. Bei Kondensation von Luft oder Dampf an den Metalloberflächen bleiben eventuell vorhandene Partikel auf dem Metall haften und können mit Wasser oder fettlösenden Reinigungsmitteln problemlos ausgewaschen werden.

Artikel-Nr.:
SK 3286520
Produktbeschreibung
Insbesondere für den Einsatz von Kühlgeräten in staub- und ölhaltiger Umgebungsluft sollten auswaschbare Metallfilter verwendet werden. Bei Kondensation von Luft oder Dampf an den Metalloberflächen bleiben eventuell vorhandene Partikel auf dem Metall haften und können mit Wasser oder fettlösenden Reinigungsmitteln problemlos ausgewaschen werden.
Material
Aluminium
Passend für Artikel-Nr.
3320.600
3334.600
Abmessung
Breite: 500 mm
Höhe: 558 mm
Tiefe: 8 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,799 kg
Bruttogewicht
0,8 kg
Zolltarifnummer
84219990
EAN
4028177445079
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Metallfilter, für Chiller 3320.600/3334.600, BHT: 500 x 558 x 8 mm
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch