Metallfilter für Kühlgeräte, Klima-Tür, Profiltür, Luft/Luft-Wärmetauscher und Chiller

Artikel-Nr.: SK 3286610

Insbesondere für den Einsatz in staub- und ölhaltiger Umgebungsluft sollten auswaschbare Metallfilter verwendet werden. Bei Kondensation von Luft oder Dampf an den Metalloberflächen bleiben eventuell vorhandene Partikel auf dem Metall haften und können mit Wasser oder fettlösenden Reinigungsmitteln problemlos ausgewaschen werden.

Artikel-Nr.:
SK 3286610
Produktbeschreibung
Insbesondere für den Einsatz von Kühlgeräten in staub- und ölhaltiger Umgebungsluft sollten auswaschbare Metallfilter verwendet werden. Bei Kondensation von Luft oder Dampf an den Metalloberflächen bleiben eventuell vorhandene Partikel auf dem Metall haften und können mit Wasser oder fettlösenden Reinigungsmitteln problemlos ausgewaschen werden.
Material
Aluminium
Passend für Artikel-Nr.
3386....
3387....
Abmessung
Breite: 720 mm
Höhe: 300 mm
Tiefe: 10 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,77 kg
Bruttogewicht
0,82 kg
Zolltarifnummer
84219990
EAN
4028177325371
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeschreibung
SK Metallfilter, für Kühlgeräte 3386./3387. BHT: 720 x 300 x 10 mm
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch