Zur Abführung und Weiterleitung von Kondensat. Zum Anschluss an Schaltschrank-Kühlgeräte und Luft/Wasser-Wärmetauscher.
- Artikel-Nr.:
- SK 3301612
- Produktbeschreibung
- Zur Abführung und Weiterleitung von Kondensat. Zum Anschluss an Schaltschrank-Kühlgeräte und Luft/Wasser-Wärmetauscher.
- Material
- PVC transparent
- Durchmesser
- 12 mm
- Länge
- 10 m
- Materialstärke
- 2 mm
- Passend für Artikel-Nr.
- 3209...3210
- 3214.100
- 3215.100
- 3216.480
- 3273....
- 3304...3305
- 3328...3329
- 3332....
- 3359....
- 3363...3364
- 3366....
- 3373...3375
- 3377...3378
- 3382...3385
- 3386...3387
- 3178.80x / 3478.80x
- 3179.80x / 3479.80x
- 3180.800 / 3480.800
- 3184.8x0 / 3484.8x0
- 3185.xxx / 3485.xxx
- 3186.xxx / 3486.xxx
- 3187.xxx / 3487.xxx
- 3188.xxx / 3488.xxx
- 3189.xxx / 3489.xxx
- Abmessung
- Länge: 10 m
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1 kg
- Bruttogewicht
- 1,03 kg
- Zolltarifnummer
- 40094200
- EAN
- 4028177438309
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Produktbeschreibung
- SK Kondensatschlauch, Ø 12 x 2 mm, Länge 10 m
- Dokumentationen
- Einlegezettel
- Datenblätter
- Technisches Systemhandbuch