Dachaufbau-Kühlgeräte zur Kühlung von IT-Equipment

Artikel-Nr.: SK 3301800

Aktive Einzelschrankkühlung für Verlustleistungen bis 3 kW. Sollwert abhängige Regelung der Serverzulufttemperatur.

Artikel-Nr.:
SK 3301800
Nutzen
Gleichmäßige Luftverteilung vor der 19"-Ebene
Einsatzgebiete
Kühlung von IT-Equipment in IT-Schränken, welche in Einzelaufstellung in Sekundärräumen untergebracht sind
Funktionsweise
Das Gerät unterstützt die IT-typische "front-to-back"-Luftführung und regelt auf den eingestellten Sollwert der Serverzulufttemperatur
Die warme IT-Abluft wird aus dem hinteren Bereich des IT-Schranks in das Gerät eingesaugt, abgekühlt und wieder kalt vor die 19"-Ebene eingeblasen
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Anschlussfertig verdrahtet
Bohrschablone
Luftleitblech
Inkl. Befestigungsmaterial
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Gesamtkühlleistung L35 L45: 3.200 W
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf: 2.000 m³/h
Innenkreislauf: 1.450 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,6
Bemessungsbetriebsspannung
230 V, 1~, 50 Hz
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 10,4 A
Anschlussart (elektrisch)
Steckbare Anschlussklemmleiste
Abmessung
Breite: 597 mm
Höhe: 417 mm
Tiefe: 895 mm
Anlaufstrom (max.)
Bei 50 Hz: 36 A
Einschaltdauer
100 %
Temperaturregelung
Regelung der Serverzulufttemperatur
Monitoring
Überwachung der Zulufttemperatur
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
25 bar
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 16 A
Einstellbereich
20 °C...25 °C
Schutzart IP nach EN 60 529
Außenkreislauf IP 20
Innenkreislauf IP 20
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R134a
Menge: 1,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
89 kg
Bruttogewicht
98 kg
Zolltarifnummer
84158200
EAN
4028177558298
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeschreibung
SK IT Dachaufbau-Kühlgerät, Zur Kühlung von IT Equipment, Regelung nach der Zulufttemperatur, BHT: 597x417x895 mm, 230 V, 1~, 50 Hz
Zertifikate
EAC
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel – R134a
IT- Dachaufbaukühlgerät Rittal TopTherm Artikel-Nr. 3301.800

Das Gerät unterstützt die IT-typische "front to back" Luftführung und
regelt auf den eingestellten Sollwert der Serverzulufttemperatur. Die
warme IT-Abluft wird aus dem hinteren Bereich des IT-Schranks in das
Gerät eingesaugt, abgekühlt und wieder kalt vor die 19"-Ebene
eingeblasen. Die Montage erfolgt auf dem Dach des IT-Schranks, gekühlt
wird hier das Luftvolumen im Schrank. Ein Luftleitblech, für die
Luftführung vor die 19" Ebene, ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten zum Gerät:
Nutzkühlleistung nach DIN 3168 L25 L35 3000 Watt
Bemessungsbetriebsspannung 230 V, 1~, 50 Hz
Nennleistung Pel nach DIN 3168 L25 L35 1820 Watt
Abmessungen B x H x T [mm] 597 x 417 x 895
Kältemittel R 134 a
Einstellbereich der Serverzulufttemperatur: +20°C bis 25°C
Geräuschpegel: 70 dB(A)
Umgebungstemperaturbereich: +20°C bis +45°C
Temperaturregelung und Überwachung über
Comfortcontroller mit zwei potentialfreien
Störmeldeausgängen,Türendschalteranschluss und
Kondensatwarnung
Anschluß über steckbare Anschlußklemmleiste
Schutzart nach EN 60 529/10.91
Außenkreislauf IP 20/Innenkreislauf IP 20
Gewicht 96,6 kg
Farbe RAL 7035