Zum Einsatz bei Luft/Wasser-Wärmetauschern. Insbesondere bei Anzahl n > 1 in einem Kühlwasserkreislauf. Das korrekt eingestellte Ventil sichert allen Verbrauchern die gleiche Menge an Kühlmedium.
- Artikel-Nr.:
- SK 3301930
- Produktbeschreibung
- Zum Einsatz bei Luft/Wasser-Wärmetauschern. Insbesondere bei Anzahl n > 1 in einem Kühlwasserkreislauf. Das korrekt eingestellte Ventil sichert dann allen Verbrauchern die gleiche Menge an Kühlmedium.
- Einsatzgebiete
- Das Ventil dient zum hydraulischen Abgleich.
- Material
- Messing
- Ventil-Ausführung
- ¾" x ½" zur Volumenstromregulierung
- Einstellbereich
- 3 ‐ 12 l/min
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,174 kg
- Bruttogewicht
- 0,184 kg
- Zolltarifnummer
- 84818073
- EAN
- 4028177448650
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- SK Abgleichventil, 3/4x1/2" zur Volumenstromregulierung, für Luft/Wasser-Wärmetauscher
- Dokumentationen
- Anleitung