Dieses Kühlmedium dient neben dem Frostschutz dazu, Bakterienwachstum zu unterbinden sowie einen optimalen Korrosionsschutz zu erreichen.
- Artikel-Nr.:
- SK 3301965
- Produktbeschreibung
- Dieses Kühlmedium dient neben dem Frostschutz dazu, Bakterienwachstum zu unterbinden sowie einen optimalen Korrosionsschutz zu erreichen.
- Inhalt
- 25 l
- Antifrogen-Wasser-Gemisch
- 1 : 4
- Lieferform
- Kanister
- Rifrost
- Standard
- Betriebstemperaturbereich
- -10 °C...60 °C
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 23 kg
- Bruttogewicht
- 26 kg
- Zolltarifnummer
- 38200000
- EAN
- 4028177508330
- ETIM 9
- EC001243
- ETIM 8
- EC001243
- ECLASS 8.0
- 23061202
- Produktbeschreibung
- SK Kühlmedium für Chiller, Glykol-Wassergemisch: 1:4, Gebinde: 25 l, Standard
RiFrost: Standard 25 L für Wasser-Kreisläufe
Rückkühlanlagen sind - mit Ausnahme der Rückkühlanlagen für Öl und
Emulsion ausschließlich für die Kühlung von Wasser oder einem
Wasser-Glykol Gemisch geeignet.
Diese dienen neben dem Frostschutz auch dazu, um Bakterienwachstum
einzudämmen
sowie einen optimalen Korrosionsschutz zu erreichen.
Technische Daten
RiFrost: Standard
Glykosol-Wassergemisch: 1:4
Gebinde: 25 l
(Sicherheitsdatenblätter unter Downloads)
Rückkühlanlagen sind - mit Ausnahme der Rückkühlanlagen für Öl und
Emulsion ausschließlich für die Kühlung von Wasser oder einem
Wasser-Glykol Gemisch geeignet.
Diese dienen neben dem Frostschutz auch dazu, um Bakterienwachstum
einzudämmen
sowie einen optimalen Korrosionsschutz zu erreichen.
Technische Daten
RiFrost: Standard
Glykosol-Wassergemisch: 1:4
Gebinde: 25 l
(Sicherheitsdatenblätter unter Downloads)