- Artikel-Nr.:
- SK 3302300
- Ausführung
- Wandanbau
 Quer
- Produktbeschreibung
- Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 300 W bis 4000 W und ab 1000 W mit integrierter elektrischer Kondensatverdunstung. 
- Nutzen
- Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller 
- Material
- Stahlblech 
- Farbe
- RAL 7035 
- Lieferumfang
- Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
 Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
 Bohrschablone
 Befestigungsmaterial
- Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
- Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 0,3 kW
 Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 0,32 kW
 Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 0,16 kW
 Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 0,17 kW
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 1,6 A
 Bei 60 Hz: 1,7 A
- Anlaufstrom (max.)
- Bei 50 Hz: 4,3 A
 Bei 60 Hz: 5,3 A
- Luftleistung (freiblasend)
- Außenkreislauf: 310 m³/h
 Innenkreislauf: 310 m³/h
- Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1
 Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1
- Ausführung
- Wandanbau 
- Sonderbauform
- Quer 
- Abmessung
- Breite: 525 mm
 Höhe: 340 mm
 Tiefe: 153 mm
- Schutzart IP nach EN 60 529
- Außenkreislauf IP 34 
- Innenkreislauf IP 54 
- Schutzart NEMA
- UL Type 12 
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R-513A
 Menge: 0,15 kg
 Global Warming Potential (GWP): 631
 CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,09 t
- Temperaturregelung
- Basiscontroller (werkseitige Einstellung +35 °C) 
- Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...53 °C 
- Betriebstemperatur max bei 60 Hz
- 52 °C 
- Lagertemperaturbereich
- -40 °C...70 °C 
- Einstellbereich
- 30 °C...52 °C 
- Nennleistung Pel
- Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,3 kW
 Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,32 kW
 Nennleistung L35 L50/50 Hz: 0,33 kW
 Nennleistung L35 L50/60 Hz: 0,35 kW
- Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 25 bar 
- Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 10 A 
- Verpackungseinheit
- 1 Stück 
- Nettogewicht
- 14,07 kg
- Bruttogewicht
- 15,64 kg
- Zolltarifnummer
- 84158200 
- EAN
- 4028177429796 
- ETIM 9
- EC000855 
- ETIM 8
- EC000855 
- ECLASS 8.0
- 27180704 
- Produktbeschreibung
- 
SK Kühlgerät TopTherm, Wandanbau, Querformat, 0,30 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 525 x 340 x 153 mm