Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Artikel-Nr.: SK 3303518

Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 500 W bis 2.500 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung (ab 1000 W), Schutzart UL Type 3R/4, 12.

Artikel-Nr.:
SK 3303518
Ausführung
Wandanbau
Produktbeschreibung
Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung. Schutzart UL Type 3R/4, 12.
Nutzen
Für Außenaufstellung geeignet
Blue e Technologie
Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Befestigungsmaterial
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 0,5 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 0,28 kW
Bemessungsbetriebsspannung
115 V, 1~, 60 Hz
Bemessungsstrom max.
Bei 60 Hz: 5,7 A
Anlaufstrom (max.)
Bei 60 Hz: 11,5 A
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf: 345 m³/h
Innenkreislauf: 280 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,3
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,35
Ausführung
Wandanbau
Abmessung
Breite: 285 mm
Höhe: 620 mm
Tiefe: 298 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
Außenkreislauf IP 34
Innenkreislauf IP 56
Schutzart NEMA
UL Type 3R
UL Type 4
UL Type 12
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R-513A
Menge: 0,19 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,12 t
Temperaturregelung
e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
-20 °C...50 °C
Betriebstemperatur max bei 60 Hz
50 °C
Betriebstemperatur
Kompressor-Kühlmodus ab +10 °C Umgebungstemperatur. Im Temperaturbereich -20 °C bis +10 °C ist nur der Innenlüfter aktiv.
Lagertemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Einstellbereich
20 °C...50 °C
Nennleistung Pel
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,37 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 0,45 kW
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
28 bar
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 10 A
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
30,5 kg
Bruttogewicht
36,5 kg
Zolltarifnummer
84158200
EAN
4028177943681
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeschreibung
SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, UL Type 3R/4, 0,55 kW, 115 V, 1~, 60 Hz, Stahlblech, BHT: 285 x 620 x 298 mm
Approbationen
C-UL
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung – R-513A
Anleitung – R134a
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel – R-513A
Technisches Systemhandbuch