Klimamodule für Klimatüren. Kühlleistung von 1500 bis 2500 W.
- Artikel-Nr.:
- SK 3307700
- Produktbeschreibung
- Alle Kühlmodule können individuell mit jeder Klimatür kombiniert werden. Die Kühlmodule sind ausgestattet mit der energieeffizienten Blue e Technologie mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung.
- Nutzen
- Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Kühlmodul vorbereitet zum Einbau in Klimatür
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste) - Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 6,8 A
Bei 60 Hz: 6,9 A - Anlaufstrom (max.)
- Bei 50 Hz: 22 A
Bei 60 Hz: 24 A - Nennleistung Pel 50/60 Hz L35 L35
- 0,96 kW/1,18 kW
- Nennleistung Pel 50/60 Hz L35 L50
- 1,08 kW/1,3 kW
- Temperaturregelung
- e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Bei 60 Hz
- 6,9 A
- Hinweis
- Für den effiizienten Betrieb ist ein Sockel von 100 oder 200 mm Höhe erforderlich
- Luftleistung (freiblasend)
- Außenkreislauf: 1.100 m³/h
Innenkreislauf: 600 m³/h - Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R-513A
Menge: 0,7 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,44 t - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,56
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,31 - Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...55 °C
- Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 28 bar
- Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 16 A
- Einstellbereich
- 20 °C...55 °C
- Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
- Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 1,5 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 1,55 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 0,82 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 0,88 kW - Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 67,45 kg
- Bruttogewicht
- 71 kg
- Zolltarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177559448
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Produktbeschreibung
- SK Klima-Modulkonzept, Kühlmodul Blue e, 1,50/1,55 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz