- Artikel-Nr.:
- SK 3311040
- Produktbeschreibung
- Durch das Wasseranschlusskit wird der einfache Kühlwasseranschluss des LCP's an eine feste bauseitige Verrohrung realisiert.
- Material
- NBR (innen) mit Stahlspirale und Gewebeeinlage
- Ausführung
- Rackkühlung
- Länge
- 1,8 m
- Wasseranschlüsse
- G 1½" IG
- Betriebstemperaturbereich
- -30 °C...70 °C
- Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 16 bar
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 6,302 kg
- Bruttogewicht
- 6,779 kg
- Zolltarifnummer
- 39173200
- EAN
- 4028177663725
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeschreibung
- SK Anschlussschlauch, für Wasseranschluss unten und oben, für LCP Rack/Inline CW, L: 1800 mm
Wasseranschlusskit oben/unten, 3311.040
für LCP Rack / Inline CW
3311.130/230/260/530/540/560/148/238/268/548/538/568
3312.130/230/250/260/530/540/550/560/570
3313.130/230/250/260/530/540/550/560/570/238/268/548/538/568
3314.130/230/250/260/530/540/542/550/560/570/238/268/548/538/568
Durch das Wasseranschlusskit wird der einfache Kühlwasseranschluss des
LCP´s an eine feste bauseitige Verrohrung realisiert.
Mittels der flexiblen Verschlauchung können maßliche Abweichungen
ausgeglichen und gleichzeitig wird der LCP von der bauseitigen
Verrohrung entkoppelt.
Durch zwei lösbare Halbschalen kann die Länge des Schlauches individuell
gekürzt werden.
Aufgrund der Schlauchlänge von 1,8m kann der Mediumanschluss alternativ
von unten (Doppelboden) oder von oben in das LCP realisiert werden.
Wasseranschlusskit oben/unten, Verpackungseinheit bestehend aus:
Zwei Hydraulikschläuche (NBR), beständig gegen Wasser und
Frostschutzmittel
Einlage aus Stahldrahtspirale
Innendurchmesser: DN 32
Länge: 1800mm
Betriebsdruck 16bar bei 30°C
Temperaturbereich: -30°C bis +70°C
Anschlusseite zum LCP:
90° Bogen, verpreßt, G 1 ½" Überwurfmutter, flachdichtend, SW 52
Anschlusseite zur bauseitigen Verrohrung:
Schaleneinband an Schlauch montiert, G 1 ½" Überwurfmutter,
flachdichtend, SW 55
für LCP Rack / Inline CW
3311.130/230/260/530/540/560/148/238/268/548/538/568
3312.130/230/250/260/530/540/550/560/570
3313.130/230/250/260/530/540/550/560/570/238/268/548/538/568
3314.130/230/250/260/530/540/542/550/560/570/238/268/548/538/568
Durch das Wasseranschlusskit wird der einfache Kühlwasseranschluss des
LCP´s an eine feste bauseitige Verrohrung realisiert.
Mittels der flexiblen Verschlauchung können maßliche Abweichungen
ausgeglichen und gleichzeitig wird der LCP von der bauseitigen
Verrohrung entkoppelt.
Durch zwei lösbare Halbschalen kann die Länge des Schlauches individuell
gekürzt werden.
Aufgrund der Schlauchlänge von 1,8m kann der Mediumanschluss alternativ
von unten (Doppelboden) oder von oben in das LCP realisiert werden.
Wasseranschlusskit oben/unten, Verpackungseinheit bestehend aus:
Zwei Hydraulikschläuche (NBR), beständig gegen Wasser und
Frostschutzmittel
Einlage aus Stahldrahtspirale
Innendurchmesser: DN 32
Länge: 1800mm
Betriebsdruck 16bar bei 30°C
Temperaturbereich: -30°C bis +70°C
Anschlusseite zum LCP:
90° Bogen, verpreßt, G 1 ½" Überwurfmutter, flachdichtend, SW 52
Anschlusseite zur bauseitigen Verrohrung:
Schaleneinband an Schlauch montiert, G 1 ½" Überwurfmutter,
flachdichtend, SW 55