Anreihungs-Set LCP CW, VX für TS IT

Artikel-Nr.: SK 3311.089

Zur mechanischen Verbindung eines LCP CW Inline Protruding mit einem TS IT Rack.

Artikel-Nr.:
SK 3311.089
Produktbeschreibung
Zur mechanischen Verbindung eines LCP CW Inline Protruding mit einem TS IT Rack
Material
Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang
4 Anreihverbinder, vorne
4 Anreihverbinder, hinten
Schrauben: 4 x M6 x 40 mm, 12 x M5 x 12 mm
Einbau in Schrankreihe
Vorgezogen
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX IT
TS IT
TS
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,55 kg
Bruttogewicht
0,58 kg
Zolltarifnummer
84159000
EAN
4028177961326
ETIM 9
EC002622
ETIM 8
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeschreibung
SK Anreihungs-Set LCP CW VX 3313.xxx Inline Protruding an ein TS IT Rack. Stahlblech, verzinkt
SK Anreihungs-Set LCP CW VX an TS IT Art.-Nr. 3311.089

passend für LCP CW vorgezogen, vorne und hinten, jeweils 4
Anreihverbinder und eine Dichtung.