- Artikel-Nr.:
- SK 3313420
- Ausführung
- DX
- Nutzen
- Maximale Energieeffizienz durch EC-Lüftertechnik und IT-orientierte Regelung
- Geringer luftseitiger Druckverlust und dadurch minimierte Leistungsaufnahme der Lüfter
- Regelung der Serverzulufttemperatur
- Durch drehzahlgeregelten Kompressor wird die Kühlleistung optimal an den tatsächlichen Bedarf angepasst
- Serienmäßig redundante Temperaturfühler luftseitig integriert
- Spezifische Wartung des LCP DX durch Trennung von Kühlung und Serverschränken
- Einsatzgebiete
- Ideal zur IT-Kühlung von kleinen und mittleren Lokationen
- Ein oder zwei Racks separat kühlbar
- Funktionsweise
- Das LCP saugt die Luft seitlich an der Rückseite der Serverschränke ab, kühlt diese über Hochleistungs-Kompaktregister ab und bläst die abgekühlte Luft wieder seitlich in den vorderen Teil des Serverschranks
- Aufgenommene Wärmeenergie wird am Standort des externen Verflüssigers an die Umgebung abgegeben, kein Aufheizen des Aufstellraums
- Material
- Stahlblech, lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Optionen
- Befeuchter
Entfeuchtung und Nacherhitzer
Kondensathebepumpe
Niedertemperatur-/Hochtemperaturverflüssiger (-40 °C/+53 °C)
- Ausführung
- Rackkühlung
- Monitoring
- Direkter Anschluss des Gerätes via SNMP über Ethernet
- Integration in RiZone
- Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
- Nutzkühlleistung L22 L35: 12 kW
Nutzkühlleistung L22 L45: 10 kW
- Gesamtkühlleistung/Anzahl Lüftermodule
- 12 kW/4
- Gesamtkühlleistung
- 12 kW
- Modulationsbereich
- 3 ‐ 12 kW
- Luftleistung (freiblasend)
- Bei 50 Hz: 4.800 m³/h
- Abmessung
- Breite: 300 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 1.200 mm
- Passend für Gehäusetyp
- VX IT
- Einbau in Schrankreihe
- Bündig
- Bemessungsbetriebsspannung
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 7,5 A
- Max. Kühlleistung
- 12 kW
- Anschlussart (elektrisch)
- Anschlussklemme
- Einschaltdauer
- 100 %
- EC-Lüfter
- Ja
- SNMP-Karte
- Ja
- Lüfter im Betrieb austauschbar
- Ja
- Temperaturregelung
- Stufenlose Lüfterregelung
- Invertergeregelter Verdichter
- Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 20 A
- Lagertemperaturbereich
- -20 °C...50 °C
- Betriebstemperaturbereich
- 5 °C...35 °C
- Schalldruckpegel
- Bei 50 Hz: 68 dB(A)
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 40
- Optionen
- Befeuchter
- Entfeuchtung und Nacherhitzer
- Kondensathebepumpe
- Niedertemperatur-/Hochtemperaturverflüssiger (-40 °C/+53 °C)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 213 kg
- Bruttogewicht
- 224 kg
- Zolltarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177953840
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeschreibung
-
LCP Rack DX, 12 kW, bündig, RAL 7035, BHT:300x2000x1200 mm, 380-480V/3~/50-60 Hz