Liquid Cooling Package

Artikel-Nr.: SK 3313470

Ideal zur Kühlung von kleinen und mittleren IT Anwendungen.

Artikel-Nr.:
SK 3313470
Ausführung
DX
Nutzen
Maximale Energieeffizienz durch EC-Lüftertechnik und IT-orientierte Regelung
Geringer luftseitiger Druckverlust und dadurch minimierte Leistungsaufnahme der Lüfter
Temperaturüberwachung und -regelung
Serienmäßig redundante Temperaturfühler luftseitig integriert
Durch drehzahlgeregelten Kompressor wird die Kühlleistung optimal an den tatsächlichen Bedarf angepasst
Spezifische Wartung des LCP DX durch Trennung von Kühlung und Serverschränken
Einsatzgebiete
Ideal zur IT-Kühlung von kleinen und mittleren Lokationen
Ein oder zwei Racks separat kühlbar
Funktionsweise
LCP für die Aufstellung innerhalb einer Schrankreihe. Warme Luft wird aus dem Gang an der Geräterückseite angesaugt, über das Hochleistungs-Kompaktregister abgekühlt und wieder kalt in den Raum oder Kaltgang eingeblasen
Aufgenommene Wärmeenergie wird am Standort des externen Verflüssigers an die Umgebung abgegeben, kein Aufheizen des Aufstellraums
Material
Stahlblech, lackiert
Farbe
RAL 7035
Optionen
Befeuchter
Entfeuchtung und Nacherhitzer
Kondensathebepumpe
Niedertemperatur-/Hochtemperaturverflüssiger (-40 °C/+53 °C)
Luftfilter
Ausführung
Reihenkühlung
Monitoring
Direkter Anschluss des Gerätes via SNMP über Ethernet
Integration in RiZone
Gesamtkühlleistung/Anzahl Lüftermodule
35 kW/3
Gesamtkühlleistung
35 kW
Modulationsbereich
8 ‐ 35 kW
Luftleistung (freiblasend)
Bei 50 Hz: 9.900 m³/h
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 1.200 mm
Passend für Gehäusetyp
VX IT
Einbau in Schrankreihe
Bündig
Bemessungsbetriebsspannung
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 22,4 A
Max. Kühlleistung
35 kW
Anschlussart (elektrisch)
Anschlussklemme
Einschaltdauer
100 %
Kühlmedium
Kältemittel
EC-Lüfter
Ja
SNMP-Karte
Ja
Lüfter im Betrieb austauschbar
Ja
Temperaturregelung
Stufenlose Lüfterregelung
Invertergeregelter Verdichter
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 40 A
Betriebstemperaturbereich
5 °C...35 °C
Schalldruckpegel
Bei 50 Hz: 68 dB(A)
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 20
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
281,5 kg
Bruttogewicht
331,5 kg
Zolltarifnummer
84186900
EAN
4028177953987
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeschreibung
LCP Inline DX, 35 kW, bündig, RAL 7035, BHT:600x2000x1200 mm, 380-480V/3~/50-60 Hz
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Grafiken
LCP Inline DX 35 kW, 3313.470 BHT (mm) 600x2000x1200 mm

IT-optimiertes Konzept zur idealen Unterstützung des
"Front-to-back"-Luftkreislaufs für Anlagen von 482,6 mm (19").

Das Gerät ist eine geteilte Einheit mit Direktverdampfung(DX), die an
eine getrennt aufgestellte Verflüssigeranlage angeschlossen wird.

Die Einheit bietet eine Kühlleistung von bis zu 35 kW,
Standardgehäusemaße, minimales Gewicht und umfassende
Überwachungsmöglichkeiten.
Der LCP Inline DX wird an der Seite des Racks montiert.
Die warme Luft aus dem Server wird durch die Lochblechtür an der
Rückseite angesaugt. Die gekühlte Luft wird über eine Lochblechtür des
Server-Racks wieder eingeblasen und kühlt die im 482,6 mm (19") Gehäuse
enthaltenen Geräte.
Der LCP Inline DX wird vorne und hinten bündig am Server-Rack befestigt.

Das Gerät ist mit drei EC-Lüftern ausgestattet und bietet eine maximale
Effizienz bei minimalem Energieverbrauch.
Die Durchflusseigenschaften des Wärmetauschers wurden für minimale
luftseitige Druckverluste optimiert. Dadurch konnte auch der
Energieverbrauch der Lüfter minimiert werden.

Ein integrierter Inverter mit entsprechendem Controller regelt die
Geschwindigkeit des installierten Verdichters.
Die Ausstattung mit einem Inverter-Verdichter und einer kontinuierlichen
Steuerung der Lüfter der externen Anlage ermöglicht auch im
Teillastbetrieb die stufenlose Anpassung der Kühlleistung und
gewährleistet so die sichere Einhaltung der Temperatur der
Server-Kühlluft.
Außerdem bietet das System eine maßgebliche Senkung des
Energieverbrauchs und der damit verbundenen Betriebskosten.

Neben dem Verdichter umfasst der Kühlmittelkreislauf des LCP Inline DX
auch einen Flüssigkeitssammler, ein elektronisches Expansionsventil, ein
Kühlmittelschauglas, einen optimierten Wärmetauscher, Hoch- und
Niederdrucksensoren, Schrader-Ventile, Filtertrockner, ein
Rückschlagventil, Hoch-/Niederdruckschalter und Absperrventile.
Der Kühlmittel- und Spannungsversorgungsanschluss der Einheit kann
sowohl von oben als auch von unten erfolgen.

Der LCP Inline DX und das Server-Rack bleiben getrennt. Dies vereinfacht
die Montage und Wartung und schließt unerwünschte Zugriffe auf das
Server-Rack bei der Wartung aus.
Das optimierte Layout vereinfacht die Wartung und Reparatur aller
relevanten Bauteile von der Vorder- oder Rückseite, und verringert den
jeweiligen Zeitaufwand. Die Lüfter können jederzeit schnell und einfach
ausgetauscht werden, ohne den Betrieb des Systems zu unterbrechen
(Hot-Swapping).
Um die Betriebsdauer der Lüfter zu verlängern, wurden sie in den
Kaltluftbereich integriert.

Die Einheit ist mit einer integrierten Kondensatsteuerung ausgestattet.
Das anfallende Kondensat wird in einem Kondensatsammler am Boden des
Geräts gesammelt und über einen Schlauch nach außen abgeführt.

Der integrierte Controller sorgt dafür, dass der LCP Inline DX
vollautomatisch arbeitet.
Sollwert ist die Lufteinlasstemperatur des Servers, die automatisch
konstant gehalten wird.
Die Kalt- und Warmlufttemperatur wird von zwei Sensoren überwacht, die
für die erforderliche Redundanz sorgen.

Die Überwachung und das Alarm-Management für alle physikalischen
Parameter werden über SNMP und Ethernet realisiert.
Die SNMP-Schnittstelle ist bereits integriert.

Ein Display mit entsprechenden Tasten für die Anzeige und Eingabe der
physikalischen Parameter ist in die Vorderseite der Einheit integriert.

Für den Betrieb des LCP Inline DX ist ein externer Verflüssiger
erforderlich, der separat bestellt werden muss.
Das DX-System aus LCP und externem Verflüssiger muss mit
R410A-Kühlmittel befüllt werden. Der Externe Verflüssiger kann sowohl an
der Wand als auch auf dem Dach montiert werden.

Die Installation und Inbetriebnahme vor Ort, die Verlegung der
Kühlmittelleitungen sowie die Entleerung und Befüllung des Systems mit
Kühlmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen von
entsprechend qualifizierten Fachleuten vorgenommen werden.

Technische Daten:
Nutzkühlleistung:,,
35 kW bei 35 °C Umgebungstemperatur am Montageort des Verflüssigers
Anzahl installierter Lüfter: 3
Luftleistung: max. 9000 m³/h
Einlasstemperatur, Sollwert: 22 °C
Anschluss, Flüssigkeitseinlass: 16 mm
Anschluss, Gasauslass: 16 mm
Spannungsversorgung: 400 V, 3-phasig, N, PE, 50/ 60 Hz (Spannungsbereich
380-480 V)
Vorsicherung: 40 A
Max. Anschlussleistung: 14,60 kW
Kältemittel: R410A
Anschlusslänge, max.: = 60 m
Höhenunterschied (Verflüssiger höher/tiefer), max.: = 20/3 m
Abmessungen (BxHxT): 600x2000x1200 mm
Farbe: RAL 7035
Integrierte SNMP-Karte für den Netzwerkanschluss

Option auf Anfrage:
Befeuchtung
Entfeuchter + Heizung
Luftfilter (G3) mit Überwachung
Kondensatpumpe
Hochtemperaturverflüssiger (bis zu +53 °C)
Niedertemperaturverflüssiger + Winterausstattung (bis zu -40 °C)

Erforderliches Zubehör:
3311.370,,
Luftgekühlter Verflüssiger für 3313.470 (-20 °C bis +45 °C)