Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Artikel-Nr.: SK 3313480

Ideal zur Kühlung von kleinen und mittleren IT Anwendungen.

Artikel-Nr.:
SK 3313480
Ausführung
DX/FC
Nutzen
Maximale Energieeffizienz durch EC-Lüftertechnik und IT-orientierte Regelung
Geringer luftseitiger Druckverlust und dadurch minimierte Leistungsaufnahme der Lüfter
Temperaturüberwachung und -regelung
Serienmäßig redundante Temperaturfühler luftseitig integriert
Durch drehzahlgeregelten Kompressor wird die Kühlleistung optimal an den tatsächlichen Bedarf angepasst
Spezifische Wartung des LCP DX durch Trennung von Kühlung und Serverschränken
Werden die LCP DX/FC Varianten in Kombination mit indirekter freier Kühlung eingesetzt, können Betriebskosten eingespart werden
Einsatzgebiete
Ideal zur IT-Kühlung von kleinen und mittleren Lokationen
Ein oder zwei Racks separat kühlbar
Funktionsweise
LCP für die Aufstellung innerhalb einer Schrankreihe. Warme Luft wird aus dem Gang an der Geräterückseite angesaugt, über das Hochleistungs-Kompaktregister abgekühlt und wieder kalt in den Raum oder Kaltgang eingeblasen
Die LCP DX/FC Varianten enthalten sowohl einen Kältemittel- als auch einen Wasser-Glykol-Wärmetauscher. In dem externen Verflüssiger ist zusätzlich ein Freikühler integriert.
Aufgenommene Wärmeenergie wird am Standort des externen Verflüssigers an die Umgebung abgegeben, kein Aufheizen des Aufstellraums
Material
Stahlblech, lackiert
Farbe
RAL 7035
Optionen
Befeuchter
Entfeuchtung und Nacherhitzer
Kondensathebepumpe
Luftfilter
Ausführung
Reihenkühlung
Monitoring
Direkter Anschluss des Gerätes via SNMP über Ethernet
Integration in RiZone
Gesamtkühlleistung/Anzahl Lüftermodule
35 kW/3
Gesamtkühlleistung
35 kW
Modulationsbereich
8 ‐ 35 kW
Luftleistung (freiblasend)
Bei 50 Hz: 9.900 m³/h
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 1.200 mm
Passend für Gehäusetyp
VX IT
Einbau in Schrankreihe
Bündig
Bemessungsbetriebsspannung
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 31,6 A
Max. Kühlleistung
35 kW
Anschlussart (elektrisch)
Anschlussklemme
Einschaltdauer
100 %
Kühlmedium
Kältemittel
EC-Lüfter
Ja
SNMP-Karte
Ja
Lüfter im Betrieb austauschbar
Ja
Temperaturregelung
Stufenlose Lüfterregelung
Invertergeregelter Verdichter
Vorsicherung
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 50 A
Betriebstemperaturbereich
5 °C...35 °C
Schalldruckpegel
Bei 50 Hz: 69 dB(A)
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 20
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
398 kg
Bruttogewicht
415 kg
Zolltarifnummer
84186900
EAN
4028177953994
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeschreibung
LCP Inline DX/FC, 35 kW, bündig, RAL 7035, BHT:600x2000x1200 mm, 380-480V/3~/50-60 Hz
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Grafiken
LCP Inline DX/FC 35 kW, 3313.480 BHT (mm) 600x2000x1200 mm

IT-optimiertes Konzept zur idealen Unterstützung des
"Front-to-back"-Luftkreislaufs für Anlagen von 482,6 mm (19").

Die Einheit vereint die Direktverdunstung (DX) mit einem
Luft-/Wasser-Wärmetauscher (FC) in einem "Freecooling"-System.
Dahier wird vor dem DX-Wärmetauscher ein FC-Wärmetauscher installiert,
um die Freecooling-Kapazitäten maximal zu nutzen, bevor das DX-System
übernimmt.
Anhand der gemessenen Werte steuert der interne Controller den FC-,
Hybrid- und DX-Betrieb so, dass eine maximale Effizienz erreicht wird.

Die Einheit bietet eine Kühlleistung von bis zu 35 kW,
Standardgehäusemaße, minimales Gewicht und umfassende
Überwachungsmöglichkeiten.
Der LCP Inline DX/FC wird an der Seite des Racks montiert.
Die warme Luft aus dem Server wird durch die Lochblechtür an der
Rückseite angesaugt. Die gekühlte Luft wird über eine Lochblechtür des
Server-Racks wieder eingeblasen und kühlt die im 482,6 mm (19") Gehäuse
enthaltenen Geräte.
Der LCP Inline DX/FC wird vorne und hinten bündig am Server-Rack
befestigt.

Das Gerät ist mit drei EC-Lüftern ausgestattet und bietet eine maximale
Effizienz bei minimalem Energieverbrauch.
Die Durchflusseigenschaften des Wärmetauschers wurden für minimale
luftseitige Druckverluste optimiert. Dadurch konnte auch der
Energieverbrauch der Lüfter minimiert werden.

Ein integrierter Inverter mit entsprechendem Controller regelt die
Geschwindigkeit des installierten Verdichters.
Eine Inverter-Pumpe steuert den erforderlichen Durchsatz im FC- oder
Hybrid-Betrieb.
Die Ausstattung mit einem Inverter-Verdichter, einer Inverter-Pumpe und
einer kontinuierlichen Steuerung der Lüfter der externen Anlage
ermöglicht auch im Teillastbetrieb sowie in allen drei Betriebsarten die
stufenlose Anpassung der Kühlleistung und gewährleistet so die sichere
Einhaltung der Temperatur der Server-Kühlluft.
Außerdem bietet das System eine maßgebliche Senkung des
Energieverbrauchs und der damit verbundenen Betriebskosten.
Zusätzlich sorgt die moderne Steuerungssoftware dafür, dass bei Ausfall
eines Systems das andere die erforderliche Kühlkapazität teilweise oder
vollumfänglich bereitstellen kann, da beide Systeme voneinander
unabhängig sind.

Außer dem Verdichter umfasst der Kühlmittelkreislauf des LCP Inline
DX/FC auch einen Flüssigkeitssammler, ein elektronisches
Expansionsventil, ein Kühlmittelschauglas, einen optimierten
Wärmetauscher, Hoch- und Niederdrucksensoren, Schrader-Ventile,
Filtertrockner, ein Rückschlagventil, Hoch-/Niederdruckschalter und
Absperrventile.
Der Kühlmittel- und Spannungsversorgungsanschluss der Einheit kann
sowohl von oben als auch von unten erfolgen.

Der Flüssigkeitskreis (FC) beinhaltet den Wärmetauscher, ein
Expansionsgefäß, ein Sicherheitsventil, eine Füllvorrichtung und die
Inverter-Pumpe.
Der LCP Inline DX/FC und das Server-Rack bleiben getrennt. Dies
vereinfacht die Montage und Wartung und schließt unerwünschte Zugriffe
auf das Server-Rack bei der Wartung aus.
Das optimierte Layout vereinfacht die Wartung und Reparatur aller
relevanten Bauteile von der Vorder- oder Rückseite, und verringert den
jeweiligen Zeitaufwand. Die Lüfter können jederzeit schnell und einfach
ausgetauscht werden, ohne den Betrieb des Systems zu unterbrechen
(Hot-Swapping).
Um die Betriebsdauer der Lüfter zu verlängern, wurden sie in den
Kaltluftbereich integriert.

Die Einheit ist mit einer integrierten Kondensatsteuerung ausgestattet.
Das anfallende Kondensat wird in einem Kondensatsammler am Boden des
Geräts gesammelt und über einen Schlauch nach außen abgeführt.

Der integrierte Controller sorgt dafür, dass der LCP Inline DX/FC
vollautomatisch arbeitet.
Sollwert ist die Lufteinlasstemperatur des Servers, die automatisch
konstant gehalten wird.
Die Kalt- und Warmlufttemperatur wird von zwei Sensoren überwacht, die
für die erforderliche Redundanz sorgen.

Die Überwachung und das Alarm-Management für alle physikalischen
Parameter werden über SNMP und Ethernet realisiert.
Die SNMP-Schnittstelle ist bereits integriert.

Ein Display mit entsprechenden Tasten für die Anzeige und Eingabe der
physikalischen Parameter ist in die Vorderseite der Einheit integriert.

Für den Betrieb des LCP Inline DX/FC ist ein externer
Hybrid-Verflüssiger erforderlich, der separat bestellt werden muss.
Der Hybrid-Verflüssiger enthält den Kühlmittelverflüssiger und einen
zusätzlichen Freecooling-Wärmetauscher: Nach der Installation muss das
DX-System mit R410A-Kühlmittel befüllt werden, während das CW-System mit
Wasser und der entsprechenden Glykolmenge befüllt wird.
Sowohl Dach- als auch Wandmontage sind möglich.

Die Installation und Inbetriebnahme vor Ort, die Verlegung der
Kühlmittelleitungen sowie die Entleerung und Befüllung des Systems mit
Kühlmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen von
entsprechend qualifizierten Fachleuten vorgenommen werden.

Technische Daten:
Nutzkühlleistung:,,35 kW bei 35 °C Umgebungstemperatur am Montageort des
Verflüssigers
Anzahl installierter Lüfter: 3
Luftleistung: max. 9000 m³/h
Einlasstemperatur, Sollwert: 22 °C
Anschluss, Flüssigkeitseinlass: 16 mm
Anschluss, Gasauslass: 16 mm
Anschluss, Flüssigkeitseinlass (Wasser/Glykol): 1 ½'' Außengewinde
Anschluss, Flüssigkeitsauslass (Wasser/Glykol): 1 ½'' Außengewinde
Spannungsversorgung: 400 V, 3-phasig, N, PE, 50/ 60 Hz (Spannungsbereich
380-480 V)
Vorsicherung: 50 A
Max. Anschlussleistung: 14,60 kW
Kältemittel: R410A
Anschlusslänge, max.: = 60 m
Max. Förderdruck, Inverter-Pumpe: 3 bar
Höhenunterschied (Verflüssiger höher/tiefer), max.: = 20/3 m
Abmessungen (BxHxT): 600x2000x1200 mm
Farbe: RAL 7035
Integrierte SNMP-Karte für den Netzwerkanschluss

Option auf Anfrage:
Befeuchtung
Entfeuchter + Heizung
Luftfilter (G3) mit Überwachung
Kondensatpumpe

Erforderliches Zubehör:
3311.380 Luftgekühlter Hybrid-Verflüssiger für 3313.480 (-20 °C bis +45
°C)