- Artikel-Nr.:
- SK 3313.612
- Produktbeschreibung
- Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines VX IT Netzwerk/ Serverracks mit eingebauter LCU CW.
- Nutzen
- Zur gezielten Steigerung der Energieeffizienz der Klimatisierung
- Vertikale Bürstenleisten zur Schottung der Öffnungen auf der Schrankseite, in der das LCU CW eingebaut ist
- Einsatzgebiete
- Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes mit eingebauter LCU CW
- Material
- Stahlblech
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- 4 Bürstenleisten
4 Winkel
1 Verbindungsstück
Inkl. Befestigungsmaterial
Der Lieferumfang beinhaltet nur das Material für die Schrankseite auf der das LCU CW installiert ist
- Montagehinweis
- Die beiden Bürstenleisten, die zwischen LCU CW und Seitenwand eingesetzt werden, müssen gekürzt werden
- Passend für
- Breite: = 800 mm
Höhe: = 2.000 mm
= 2.200 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,9 kg
- Bruttogewicht
- 2,075 kg
- Zolltarifnummer
- 96035000
- EAN
- 4028177985506
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- Produktbeschreibung
-
SK Bürstenleistenset für LCU CW, passend für Breite 800 mm und Höhe 2000/2200 mm