- Artikel-Nr.:
- SK 3313614
- Ausführung
- Rackkühlung
CW - Produktbeschreibung
- Durch das Wasseranschlusskit wird der einfache Kühlwasseranschluss der LCU an eine feste bauseitige Verrohrung realisiert. Die Schläuche haben auf einer Seite einen 90°-Bogen und auf der anderen Seite eine Klemmschale, die das Kürzen der Schläuche ermöglicht.
- Material
- NBR (innen) mit Stahlspirale und Gewebeeinlage
- Länge
- 2,5 m
- Wasseranschlüsse
- G ¾" IG
- Betriebstemperaturbereich
- -30 °C...70 °C
- Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 10 bar
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 5,08 kg
- Bruttogewicht
- 5,485 kg
- Zolltarifnummer
- 39173200
- EAN
- 4028177983861
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeschreibung
- SK Anschlussschlauch, für LCU CW 3313.610, Länge 2500 mm
Anschlussschlauchkit 3313.614
für LCU CW 3313.610
Durch das Wasseranschlusskit wird der einfache Kühlwasseranschluss des
LCU´s an eine feste bauseitige Verrohrung realisiert.
Mittels der flexiblen Verschlauchung können maßliche Abweichungen
ausgeglichen werden und die LCU CW kann von der bauseitigen Verrohrung
entkoppelt werden.
Durch zwei lösbare Halbschalen kann die Länge des Schlauches individuell
gekürzt werden.
Aufgrund der Schlauchlänge von 2,5 m kann der Mediumanschluss alternativ
von unten oder von oben in den Schrank erfolgen.
Schlauchanschlusskit Verpackungseinheit bestehend aus:
Zwei Hydraulikschläuche (NBR), beständig gegen Wasser und
Frostschutzmittel
Einlage aus Stahldrahtspirale und Gewebeeinlage
Innendurchmesser: DN 19
Länge: 2500 mm
Betriebsdruck 10 bar bei 35°C
Temperaturbereich: -30°C bis +70°C
Anschlussseite zur LCU:
90° Bogen, verpresst, G 3/4" Überwurfmutter, flachdichtend
Anschlussseite zur bauseitigen Verrohrung:
Schaleneinband an Schlauch montiert, G 3/4" Überwurfmutter<(>,<)>
flachdichtend
Durch das Wasseranschlusskit wird der einfache Kühlwasseranschluss des
LCU´s an eine feste bauseitige Verrohrung realisiert.
Mittels der flexiblen Verschlauchung können maßliche Abweichungen
ausgeglichen werden und die LCU CW kann von der bauseitigen Verrohrung
entkoppelt werden.
Durch zwei lösbare Halbschalen kann die Länge des Schlauches individuell
gekürzt werden.
Aufgrund der Schlauchlänge von 2,5 m kann der Mediumanschluss alternativ
von unten oder von oben in den Schrank erfolgen.
Schlauchanschlusskit Verpackungseinheit bestehend aus:
Zwei Hydraulikschläuche (NBR), beständig gegen Wasser und
Frostschutzmittel
Einlage aus Stahldrahtspirale und Gewebeeinlage
Innendurchmesser: DN 19
Länge: 2500 mm
Betriebsdruck 10 bar bei 35°C
Temperaturbereich: -30°C bis +70°C
Anschlussseite zur LCU:
90° Bogen, verpresst, G 3/4" Überwurfmutter, flachdichtend
Anschlussseite zur bauseitigen Verrohrung:
Schaleneinband an Schlauch montiert, G 3/4" Überwurfmutter<(>,<)>
flachdichtend