Ersatzfiltermatten für Dachlüfter, Filterlüfter oder Thermoelectric Cooler zum effektiven Schutz der Schaltschrank-Komponenten vor Schmutz, Staub und Wasser.
- Artikel-Nr.:
- SK 3322700
- Ausführung
- für Filterlüfter
- Produktbeschreibung
- Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100 °C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur. Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm.
- Material
- Chemiefaser
- Hinweis
- Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern.
- Passend für Artikel-Nr.
- 3238....
- Abmessung
- Breite: 120 mm
Höhe: 120 mm
Tiefe: 11 mm - Filterklasse
- nach DIN EN 779: G2
nach DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 % - Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Nettogewicht
- 0,01 kg
- Bruttogewicht
- 0,013 kg
- Zolltarifnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177156159
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeschreibung
- SK Ersatzfiltermatte, für Filterlüfter, für SK 3238…. BHT: 120 x 120 x 11 mm
- Datenblätter
- Technisches Systemhandbuch