Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 500 W bis 2.500 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung (ab 1000 W), Schutzart UL Type 3R/4, 12.
- Artikel-Nr.:
- SK 3329518
- Ausführung
- Wandanbau
- Produktbeschreibung
- Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung. Schutzart UL Type 3R/4, 12.
- Nutzen
- Für Außenaufstellung geeignet
- Blue e Technologie
- Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Befestigungsmaterial
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung - Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
- Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 2,55 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 2,6 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 1,8 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 1,8 kW - Bemessungsbetriebsspannung
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 17 A
Bei 60 Hz: 22 A - Anlaufstrom (max.)
- Bei 50 Hz: 44 A
Bei 60 Hz: 42 A - Luftleistung (freiblasend)
- Außenkreislauf: 710 m³/h
Innenkreislauf: 640 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,7 - Ausführung
- Wandanbau
- Abmessung
- Breite: 405 mm
Höhe: 1.650 mm
Tiefe: 388 mm - Schutzart IP nach EN 60 529
- Außenkreislauf IP 34
- Innenkreislauf IP 56
- Schutzart NEMA
- UL Type 3R
- UL Type 4
- UL Type 12
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R-513A
Menge: 1,1 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,69 t - Temperaturregelung
- e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- -20 °C...50 °C
- Betriebstemperatur
- Kompressor-Kühlmodus ab +10 °C Umgebungstemperatur. Im Temperaturbereich -20 °C bis +10 °C ist nur der Innenlüfter aktiv.
- Lagertemperaturbereich
- -40 °C...70 °C
- Einstellbereich
- 20 °C...50 °C
- Nennleistung Pel
- Nennleistung L35 L35/50 Hz: 1,21 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 1,53 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 1,41 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 1,8 kW - Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 28 bar
- Vorsicherung
- Trafoschutzschalter: 18...25 A
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 95 kg
- Bruttogewicht
- 108 kg
- Zolltarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177937109
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeschreibung
- SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, UL Type 3R/4, 2,55 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 405 x 1650 x 388 mm