Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Artikel-Nr.: SK 3332640

Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 300 W bis 4000 W und ab 1000 W mit integrierter elektrischer Kondensatverdunstung. Erhältlich in den Sonderformaten „quer“ und „flach“.

Artikel-Nr.:
SK 3332640
Ausführung
Wandanbau
Produktbeschreibung
Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 300 W bis 4000 W und ab 1000 W mit integrierter elektrischer Kondensatverdunstung.
Nutzen
Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
Marktrelevante Produktänderungen
Das Kühlgerät ist bis zum 31.12.2026 mit dem Kältemittel R134a erhältlich. Ab dem 01.01.2025 erfüllt das Gerät nicht mehr die GWP-Anforderungen für den US-amerikanischen Markt. Alternativ empfehlen wir den Einsatz eines Blue e+ Kühlgerätes.
Material
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Farbe
RAL 9007
Lieferumfang
Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Befestigungsmaterial
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 3,95 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 4,35 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 3,02 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 3,52 kW
Bemessungsbetriebsspannung
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Hinweis zur Artikel-Nr.
Lieferzeit auf Anfrage
Volleinbau nicht möglich
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 4,2 A
Bei 60 Hz: 4,2 A
Anlaufstrom (max.)
Bei 50 Hz: 9,2 A
Bei 60 Hz: 11 A
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf: 2.000 m³/h
Innenkreislauf: 1.500 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,47
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,18
Ausführung
Wandanbau
Abmessung
Breite: 500 mm
Höhe: 1.580 mm
Tiefe: 340 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
Außenkreislauf IP 34
Innenkreislauf IP 54
Schutzart NEMA
UL Type 12
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R134a
Menge: 2,995 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 4,28 t
Temperaturregelung
e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
10 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Einstellbereich
20 °C...55 °C
Nennleistung Pel
Nennleistung L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 2 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 1,87 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 2,34 kW
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
28 bar
Vorsicherung
Motorschutzschalter: 6,3...10 A
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
102,6 kg
Bruttogewicht
108 kg
Zolltarifnummer
84158200
EAN
4028177379923
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeschreibung
SK Kühlgerät Blue e, Wandanbau, 3,95 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, Edelstahl, BHT: 500 x 1580 x 340 mm
Approbationen
KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung – R-513A
Anleitung – R134a
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel – R-513A
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel – R134a
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch
Wandanbau-Kühlgerät TopTherm Blue e Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller, elektrischer Kondensatverdunstung und Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung.

Nutzkühlleistung L35 L35 50/60 Hz: 3,95 / 4,35 kW
Nutzkühlleistung L35 L50 50/60 Hz: 3,02 / 3,52 kW
Nennleistung L35 L35 50/60 Hz: 1,6 / 2,0 kW
Nennleistung L35 L50 50/60 Hz: 1,87 / 2,34 kW
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 4,2 / 4,2 A
Bemessungsbetriebsspannung: 400-460 V, 3~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C
Abmessungen [BxHxT]: 500x1580x340 mm
Material: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Farbe: RAL 9007
Kälteleistungszahl (EER) 50/60 Hz: 2,47 / 2,18
Kältemitteltyp / Menge: R134a / 2995 g
Betriebstemperatur: 10 °C bis 55 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: Innenkreislauf IP 54, Außenkreislauf IP 34
Gewicht: 91 kg
Hinweis: Volleinbau nicht möglich