- Artikel-Nr.:
- SK 3334440
- Ausführung
- Outdoor
- Nutzen
- Integrierter Freikühler erhöht die Energieeffizienz
- Konstante, präzise Kühlung dank Temperaturgenauigkeit von +-0,5 K
- Für Außenaufstellung geeignet: Optimaler Witterungsschutz durch UV-beständige Lackierung und geschütztes Touch-Display
- Hohe Einsatzgrenzen von -20 °C bis 45 °C
- Weltweiter Einsatz durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit (ohne Umverdrahtung) und hohe Einsatzgrenzen
- Integrierte Heizung zur Mediumvortemperierung
- Material
- Aluminium AlMg3
- Oberfläche
- UV-beständig
- Farbe
- RAL 7035 Struktur
- Lieferumfang
- Komplett anschlussfertige Einheit (steckbare Anschlussklemmleiste)
Mehrsprachige Dokumentation - Optionen
- Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen und Systemmeldungen.
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 24
- IP 54 (Elektrik)
- Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Kühlleistung Tw18 Tu35/50 Hz: 5 kW
Kühlleistung Tw18 Tu35/60 Hz: 4,8 kW - Bemessungsbetriebsspannung
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Abmessung
- Breite: 450 mm
Höhe: 1.020 mm
Tiefe: 710 mm - Temperaturregelung
- e+ Controller (werkseitige Einstellung +20 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- -20 °C...45 °C
- Betriebstemperaturbereich Kühlmedium
- 10 °C: 35 °C
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R-513A
Menge: 1,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 631 - Pumpendruck
- Bei 50 Hz: 2,9 bar
- Volumenstrom (Kühlmedium)
- Bei 50 Hz: 14 l/min
Bei 60 Hz: 14 l/min - Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 2,55 kW
Bei 60 Hz: 2,73 kW - Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 4,04 A
Bei 60 Hz: 3,78 A - Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 16 A
- Wasserkreislauf
- druckgeschlossen
- Wasseranschlüsse
- ¾" IG
- Anzahl Kältekreise
- 1
- Betriebsgewicht
- 115 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 104 kg
- Bruttogewicht
- 114 kg
- Zolltarifnummer
- 84186900
- ETIM 9
- EC002516
- Produktbeschreibung
- Blue e+ Hybrid IT Chiller 5 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, BxHxT 450x1020x710 mm
Der Blue e+ Hybrid IT Chiller kombiniert die Kühlung via Kältekreislauf
mit einem direkt integrierten Freikühler und erhöht damit
die Energieeffizienz beim Betrieb in kalten Jahreszeiten.
Zusätzlich werden Pumpen mit hocheffizienten IE3-Motoren eingesetzt.
Durch die Verwendung eines Aluminiumgehäuses mit Outdoorlackierung ist
das Gerät für die Außenaufstellung ohne zusätzliches Überdach geeignet.
Die zentrale und effiziente Kühlung von Flüssigkeitsmedien mit hoher
Temperaturgenauigkeit wird durch innovative DC-Inverter-Technologie
erreicht und weltweiter Einsatz durch die einzigartige
Mehrspannungsfähigkeit (ohne Umverdrahtung) ermöglicht.
Maximale Sicherheit wird durch ein integriertes Überströmventil sowie
Überwachungs-Sensorik realisiert, die intuitive Bedienung durch
Touchdisplay und intelligente Schnittstellen verwirklicht.
Ein kompakter und modularer Aufbau gewährleistet eine minimale
Standfläche.
Kühlleistung TW18 TU35, 50/60 Hz: 5 / 4,8 kW
Nennleistung 50/60 Hz: 2,55 / 2,73 kW
Volumenstrom Kühlmedium 50/60 Hz: 14 l/min
Pumpendruck (max.) bei 50 Hz: 2,9 bar
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 4,04 / 3,78 A
Bemessungsbetriebsspannung: 380-415 V, 3~, 50 Hz; 440-480 V, 3~, 60 Hz
Temperaturregelung: e+ Controller (werkseitige Einstellung +20 °C)
Abmessungen [BxHxT]: 450x1020x710 mm
Farbe: Aluminium mit Outdoorlackierung, RAL 7035
Ausdehnungsgefäß (Material): Stahl
Ausdehnungsgefäß (Inhalt): 5 l
Kältemitteltyp / Menge: R-513A / 1200 g
Kältekreise Anzahl: 1
Temperaturhysterese: +/- 0,5 K
Wasseranschlüsse: 2x 3/4" IG
Wasserkreislauf: Druckgeschlossen
Betriebstemperatur: -20 °C bis 45 °C
Flüssigkeitsmedien-Temperatur: 10 °C bis 35 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 24
Gewicht: 105 kg
Hinweis: Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern
der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der
Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und
Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen
und Systemmeldungen.
Kühlleistung TW18 TU35, 50/60 Hz: 5 / 4,8 kW
Nennleistung 50/60 Hz: 2,55 / 2,73 kW
Volumenstrom Kühlmedium 50/60 Hz: 14 l/min
Pumpendruck (max.) bei 50 Hz: 2,9 bar
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 4,04 / 3,78 A
Bemessungsbetriebsspannung: 380-415 V, 3~, 50 Hz; 440-480 V, 3~, 60 Hz
Temperaturregelung: e+ Controller (werkseitige Einstellung +20 °C)
Abmessungen [BxHxT]: 450x1020x710 mm
Farbe: Aluminium mit Outdoorlackierung, RAL 7035
Ausdehnungsgefäß (Material): Stahl
Ausdehnungsgefäß (Inhalt): 5 l
Kältemitteltyp / Menge: R-513A / 1200 g
Kältekreise Anzahl: 1
Temperaturhysterese: +/- 0,5 K
Wasseranschlüsse: 2x 3/4" IG
Wasserkreislauf: Druckgeschlossen
Betriebstemperatur: -20 °C bis 45 °C
Flüssigkeitsmedien-Temperatur: 10 °C bis 35 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 24
Gewicht: 105 kg
Hinweis: Zur Fernüberwachung und Vernetzung von Kühlgeräten und Chillern
der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der
Artikelnummer 3124.300 ein. Erhöhen Sie die Maschinenverfügbarkeit und
Prozesssicherheit durch die Fernüberwachung von Gerätedaten, Zuständen
und Systemmeldungen.