Die Blue e Chiller im Standgehäuse bieten eine zentrale und wirtschaftliche Abkühlung des Kühlwassers. Durch die Microchannel Technologie wird eine Reduzierung des Kältemittels erreicht. Intuitive Bedienung über Touch-Display sowie intelligente Kommunikations-Schnittstellen machen die Bedienung und Analyse komfortabel. Integrierte Sicherheitsfunktionen im Standard erzielen maximale Sicherheit. Ebenfalls wird die Lieferzeit durch vordefinierte Optionspakete verkürzt.
- Artikel-Nr.:
- SK 3336410
- Ausführung
- Robuster Industriestandard
Potenzialfreier Kontakt für Sammelstörmeldung - Nutzen
- Reduzierung der Kältemittelmenge durch Microchannel-Technologie
- Touch-Display für vereinfachte Benutzerführung
- Fernüberwachung (Monitoring) bereits im Grundgerät integriert
- Integrierte Sicherheitsfunktionen
- Vorkonfigurierte Optionen
- Farbe
- Gehäuse: RAL 7035
Sockel: RAL 7016 - Lieferumfang
- Chiller anschlussfertig verdrahtet
Mehrsprachige Dokumentation, inkl. Funktionsschema und Schaltplänen - Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 44 (Elektrik)
- Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Kühlleistung Tw18 Tu35/50 Hz: 14 kW
Kühlleistung Tw18 Tu35/60 Hz: 14,4 kW - Luftleistung (freiblasend)
- Bei 50 Hz: 6.000 m³/h
Bei 60 Hz: 7.200 m³/h - Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Abmessung
- Breite: 660 mm
Höhe: 1.265 mm
Tiefe: 1.315 mm - Schalldruckpegel
- 68,3 dB(A)
- Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...43 °C
- Betriebstemperaturbereich Kühlmedium
- 10 °C...25 °C
- Temperaturhysterese
- ± 2 K
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R-513A
Menge: 1,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 1,01 t - Pumpendruck
- Bei 50 Hz: 2,3 bar
Bei 60 Hz: 3,7 bar - Volumenstrom (Kühlmedium)
- Bei 50 Hz: 40 l/min
Bei 60 Hz: 42 l/min - Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 6,82 kW
Bei 60 Hz: 8,66 kW - Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 13 A
Bei 60 Hz: 13,2 A - Wasseranschlüsse
- R 1" IG
- Anzahl Kältekreise
- 1
- Tank
- Material: Kunststoff PE
Volumen: 49 l - Betriebsgewicht
- 312 kg
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 236,5 kg
- Bruttogewicht
- 270 kg
- Zolltarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177817449
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeschreibung
- SK Blue e Chiller 14,0/14,4 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, BHT: 660 x 1.265 x 1.315 mm
- Dokumentationen
- Anleitung – R-513A
- Elektroschaltplan
- Fluid Plan (P+ID)
- Weiterführende Informationen
- Zusätzliche Anleitung