Einschublüfter für den direkten Einbau in die 19"-Ebene. Der Einbau ermöglicht eine permanente Luftumwälzung im Schaltschrank, wodurch entstehende Wärmenester verhindert werden. Einfache Wartung der Lüfter durch Führungsrahmen.
- Artikel-Nr.:
- SK 3350230
- Produktbeschreibung
- Einschublüfter für den direkten Einbau in die 19"-Ebene. Der Einbau ermöglicht eine permanente Luftumwälzung im Schaltschrank, wodurch entstehende Wärmenester verhindert werden.
- Nutzen
- Einfache Wartung und Austausch der Lüfter durch Führungsrahmen
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Anschlussfertig verdrahtete Einheit
Inkl. Klemmleiste und Befestigungsmaterial - Luftleistung (freiblasend)
- 320 m³/h
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 0,24 A
Bei 60 Hz: 0,22 A - Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 6 A
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
Höhe: 44 mm
Tiefe: 200 mm - Achsabstand der Lüfter
- 85 mm
- Anzahl Lüfter
- 2
- Schalldruckpegel
- Bei 50 Hz: 51 dB(A)
- Betriebstemperaturbereich
- -10 °C...55 °C
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,8 kg
- Bruttogewicht
- 2 kg
- Zolltarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177041578
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeschreibung
- SK Einschublüfter, für 482,6 mm (19"), 320 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 482,6 x 44 x 200 mm
- Dokumentationen
- Anleitung
Einschublüfter Vario für 482,6 mm (19")
Einschublüfter für den direkten Einbau in die 19"-Ebene. Der Einbau
ermöglicht eine permanente Luftumwälzung im Schaltschrank, wodurch
entstehende Wärmenester verhindert werden.
Einfache Wartung der Lüfter durch Führungsrahmen.
Luftleistung: 320 m³/h
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,24 / 0,22 A
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz
,,
Ventilatoren Anzahl: 2
Achsabstand Lüfter: 85 mm
Abmessungen [BxHxT]: 482,6x44x200 mm
Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C
Farbe: RAL 7035
Schalldruckpegel: 51 dB(A)
Gewicht: 2 kg
Luftleistung: 320 m³/h
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,24 / 0,22 A
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz
,,
Ventilatoren Anzahl: 2
Achsabstand Lüfter: 85 mm
Abmessungen [BxHxT]: 482,6x44x200 mm
Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C
Farbe: RAL 7035
Schalldruckpegel: 51 dB(A)
Gewicht: 2 kg