Führungsrahmen für Einschublüfter Vario: Einbau direkt in den Baugruppenträger oder über zwei Befestigungswinkel an der 19˝-Befestigungsebene.
- Artikel-Nr.:
- SK 3355100
- Lieferumfang
- Führungsrahmen
Inkl. Steckverbindung und montiertem Anschlusskabel
Anbauwinkel zur optionalen Montage an der 482,6 mm (19")-Befestigungsebene
Befestigungsmaterial - Länge Anschlussleitung
- 3 m
- Passend für Artikel-Nr.
- 3350.230
- 3351.230
- 3352.230
- Elektrischer Anschluss
- 115 V, 50/60 Hz
230 V, 50/60 Hz - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,88 kg
- Bruttogewicht
- 0,905 kg
- Zolltarifnummer
- 84149000
- EAN
- 4028177041677
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeschreibung
- SK Führungsrahmen, für Einschublüfter Vario, SK 3350/3351/3352.230, für 115 V,50/60 HZ, 230 V, 50/60 HZ