Elektrische Kondensatverdunstung für Dachaufbau-Kühlgeräte Blue e+

Artikel-Nr.: SK 3355720

Die Kondensatverdunstung verdampft anfallendes Kondensatwasser und gibt es über den Luftaustritt des Kühlgeräts an die Umgebungsluft ab.

Artikel-Nr.:
SK 3355720
Produktbeschreibung
Die Kondensatverdunstung kann werkzeuglos an die Unterseite des Dachaufbau-Kühlgeräts Blue e+ montiert werden und ist von außen nicht sichtbar. Anfallendes Kondensatwasser wird verdampft und über den Luftaustritt des Kühlgeräts an die Umgebungsluft abgegeben.
Material
Kunststoff
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Elektrische Kondensatverdunstung
Transportsicherungsschraube
Durchführungstülle
Verdunstungsleistung
100 ml/h
Hinweis
Die Spannungsversorgung erfolgt über das Kühlgerät
Passend für Artikel-Nr.
3185.730 / 3485.730
Abmessung
Breite: 89 mm
Höhe: 121 mm
Tiefe: 158 mm
Betriebstemperaturbereich
5 °C...60 °C
Bemessungsbetriebsspannung
380 V (DC)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,4 kg
Bruttogewicht
0,5 kg
Zolltarifnummer
84189910
EAN
4028177931787
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Produktbeschreibung
SK Elektrische Kondensatverdunstung für 3185.730/3485.730, Kunststoff, BHT: 89 x 121 x 158 mm
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch