- Artikel-Nr.:
- SK 3373100
- Ausführung
- Wandanbau
Wasserführende Teile Kupfer/Messing (Cu/CuZn) - Produktbeschreibung
- Zum Einsatz in rauen Umgebungen und Temperaturbereiche bis +70 °C. Komfortable Montagemöglichkeiten und flexible Wasseranschlussmöglichkeiten. Anbau oder Volleinbau möglich.
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Anschlussfertig verdrahtet
Bohrschablone
Dicht- und Befestigungsmaterial - Gesamtkühlleistung
- L 35 W 10 bei 400 l/h: 2 kW
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 110 W
Bei 60 Hz: 140 W - Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 0,49 A
Bei 60 Hz: 0,61 A - Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 1: 10 bar
- Einschaltdauer
- 100 %
- Kühlmedium
- Wasser (Spezifikation siehe Internet)
- Wasservorlauftemperatur
- 1 °C...30 °C
- Wasseranschlüsse
- ½" Schlauchtülle
- G ⅜" AG
- Volumen Verrohrung
- 0,52 l
- Temperaturregelung
- Basiscontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- 1 °C...70 °C
- Hinweis
- Integriertes Rückschlagventil bei Ausführung mit e-Comfortcontroller
- Abmessung
- Breite: 400 mm
Höhe: 950 mm
Tiefe: 145 mm - Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 4 A
- Einstellbereich
- 20 °C...55 °C
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- UL Type 1
- UL Type 3R
- UL Type 12
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 18,757 kg
- Bruttogewicht
- 19,744 kg
- Zolltarifnummer
- 84158300
- EAN
- 4028177495678
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeschreibung
- SK Luft/Wasser-Wärmetauscher, Wandanbau, 2 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Basisregelung, Wasserführende Teile: Kupfer/Messing, BHT: 400 x 950 x 145 mm
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis
- Weiterführende Informationen
Luft/Wasser-Wärmetauscher Wandanbau
Zum Einsatz in rauen Umgebungen und Temperaturbereiche bis +70 °C.
Komfortable Montagemöglichkeiten und flexible
Wasseranschlussmöglichkeiten. Anbau oder Volleinbau möglich.
Nutzkühlleistung L35 W10, 400L/h: 2 kW
Nennleistung 50/60 Hz: 110 / 140 W
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,49 / 0,61 A
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: Basiscontroller (werkseitige Einstellung +35|°C)
Hinweis: Integriertes Rückschlagventil bei Ausführung mit
e-Comfortcontroller
Abmessungen [BxHxT]: 400x950x145 mm
Ausführung: Wasserführende Teile Kupfer/Messing (Cu/CuZn)
Farbe: RAL 7035
Kühlmedium: Wasser (Spezifikation siehe Internet)
Wasseranschlüsse: 1/2" Schlauchtülle, G 3/8" AG
Zulässiger Betriebsdruck: 1 bis 10 bar
Wasservorlauftemperatur: 1 °C bis 30 °C
Betriebstemperatur: 1 °C bis 70 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 55
Gewicht: 20 kg
Nutzkühlleistung L35 W10, 400L/h: 2 kW
Nennleistung 50/60 Hz: 110 / 140 W
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,49 / 0,61 A
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50/60 Hz
Temperaturregelung: Basiscontroller (werkseitige Einstellung +35|°C)
Hinweis: Integriertes Rückschlagventil bei Ausführung mit
e-Comfortcontroller
Abmessungen [BxHxT]: 400x950x145 mm
Ausführung: Wasserführende Teile Kupfer/Messing (Cu/CuZn)
Farbe: RAL 7035
Kühlmedium: Wasser (Spezifikation siehe Internet)
Wasseranschlüsse: 1/2" Schlauchtülle, G 3/8" AG
Zulässiger Betriebsdruck: 1 bis 10 bar
Wasservorlauftemperatur: 1 °C bis 30 °C
Betriebstemperatur: 1 °C bis 70 °C
Temperatur-Einstellbereich: 20 °C bis 55 °C
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 55
Gewicht: 20 kg