- Artikel-Nr.:
- SK 3377000
- Produktbeschreibung
- Flach-Kühlgeräte können an einer Schaltschranktür oder -wand sowohl ein- als auch angebaut werden. Der Blendrahmen verleiht dem Kühlgerät ein geschlossenes Erscheinungsbild.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Blendrahmen
Dicht- und Befestigungsmaterial - Passend für Artikel-Nr.
- 3366....
- Abmessung
- Breite: 448 mm
Höhe: 1.583 mm
Tiefe: 140 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 11,001 kg
- Bruttogewicht
- 11,58 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177459076
- ETIM 9
- EC002617
- ETIM 8
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Produktbeschreibung
- SK Blendrahmen, für Kühlgerät Blue e SK 3366, Stahlblech
Blendrahmen für Flachkühlgeräte SK 3366.xxx und SK
3377.xxx
Sorgt bei Verwendung für den Geräteanbau für ein
geschlossenes Erscheinungsbild.
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Sorgt bei Verwendung für den Geräteanbau für ein
geschlossenes Erscheinungsbild.
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035