Dachaufbau-Kühlgerät TopTherm Blue e Gesamtkühlleistung 0,50 - 4,00 kW

Artikel-Nr.: SK 3384640

Energieeffiziente Blue e Dachaufbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 500 W bis 4.000 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung.

Artikel-Nr.:
SK 3384640
Ausführung
Dachaufbau
Produktbeschreibung
Energieeffiziente Blue e Dachaufbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung.
Nutzen
Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
Material
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Farbe
RAL 9007
Lieferumfang
Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Befestigungsmaterial
Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 1,75 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 1,15 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 1,21 kW
Bemessungsbetriebsspannung
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
400 V AC
Hinweis
Das Dachaufbau-Kühlgerät 3273.500 kann aufgrund des geringen Geräuschpegels auch für Office-Anwendungen eingesetzt werden.
Bemessungsstrom max.
Bei 50 Hz: 3,2 A
Bei 60 Hz: 3,8 A
Anlaufstrom (max.)
Bei 50 Hz: 8,7 A
Bei 60 Hz: 7,6 A
Luftleistung (freiblasend)
Außenkreislauf: 1.760 m³/h
Innenkreislauf: 470 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,3
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,92
Ausführung
Dachaufbau
Abmessung
Breite: 597 mm
Höhe: 417 mm
Tiefe: 475 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
Außenkreislauf IP 34
Innenkreislauf IP 54
Kältemittel/Kühlmedium
Kältemittel: R-513A
Menge: 0,88 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,56 t
Anschlussart (elektrisch)
Steckbare Anschlussklemmleiste
Einschaltdauer
100 %
Temperaturregelung
e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
Betriebstemperaturbereich
10 °C...55 °C
Betriebstemperatur max bei 60 Hz
53 °C
Lagertemperaturbereich
-40 °C...70 °C
Einstellbereich
20 °C...53 °C
Nennleistung Pel
Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,7 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,91 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 0,79 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 1 kW
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
28 bar
Vorsicherung
Trafoschutzschalter: 6,3...10 A
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
47 kg
Bruttogewicht
53 kg
Zolltarifnummer
84158200
EAN
4028177380141
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeschreibung
SK Kühlgerät Blue e, Dachaufbau, 1,6 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, Edelstahl, BHT: 597 x 417 x 475 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung - F-Gase-Verordnung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung – R-513A
Anleitung – R134a
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Sicherheitsdatenblatt Kältemittel – R-513A
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch