Energieeffiziente Blue e Dachaufbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 500 W bis 4.000 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung.
- Artikel-Nr.:
- SK 3385540
- Ausführung
- Dachaufbau
- Produktbeschreibung
- Energieeffiziente Blue e Dachaufbau-Kühlgeräte mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung.
- Nutzen
- Vernetzbar mit dem IoT Interface via Blue e IoT Adapter für Kühlgeräte ab 500 W Kühlleistung mit e-Comfortcontroller
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Verflüssiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung
Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)
Bohrschablone
Befestigungsmaterial - Gesamtkühlleistung nach DIN EN 14511
- Kühlleistung L35 L35/50 Hz: 2 kW
Kühlleistung L35 L35/60 Hz: 2,14 kW
Kühlleistung L35 L50/50 Hz: 1,58 kW
Kühlleistung L35 L50/60 Hz: 1,51 kW - Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- Hinweis
- Das Dachaufbau-Kühlgerät 3273.500 kann aufgrund des geringen Geräuschpegels auch für Office-Anwendungen eingesetzt werden.
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 4,2 A
Bei 60 Hz: 4,4 A - Anlaufstrom (max.)
- Bei 50 Hz: 11,7 A
Bei 60 Hz: 11,7 A - Luftleistung (freiblasend)
- Außenkreislauf: 1.760 m³/h
Innenkreislauf: 470 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,96
Kälteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,69 - Ausführung
- Dachaufbau
- Abmessung
- Breite: 597 mm
Höhe: 417 mm
Tiefe: 475 mm - Schutzart IP nach EN 60 529
- Außenkreislauf IP 34
- Innenkreislauf IP 54
- Kältemittel/Kühlmedium
- Kältemittel: R-513A
Menge: 0,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Äquivalent (CO₂e): 0,57 t - Anschlussart (elektrisch)
- Steckbare Anschlussklemmleiste
- Einschaltdauer
- 100 %
- Temperaturregelung
- e-Comfortcontroller (werkseitige Einstellung +35 °C)
- Betriebstemperaturbereich
- 10 °C...55 °C
- Betriebstemperatur max bei 60 Hz
- 53 °C
- Lagertemperaturbereich
- -40 °C...70 °C
- Einstellbereich
- 20 °C...53 °C
- Nennleistung Pel
- Nennleistung L35 L35/50 Hz: 1,02 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 1,27 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 1,15 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 1,29 kW - Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 28 bar
- Vorsicherung
- Trafoschutzschalter: 6,3...10 A
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 58,9 kg
- Bruttogewicht
- 62 kg
- Zolltarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177323285
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeschreibung
- SK Kühlgerät Blue e, Dachaufbau, 2 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, Stahlblech, BHT: 597 x 417 x 475 mm
- Dokumentationen
- Anleitung – R-513A
- Anleitung – R134a
- Sicherheitshinweis