3-polig, für 60 mm Schienenmittenabstand.
- Artikel-Nr.:
- SV 3427040
- Ausführung
- Easy Connect
- Material
- Reitersicherungselement: glasfaserverstärkter, thermoplastischer Polyester (PBT)
Berührungsschutz: Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Berührungsschutz: Polyamid - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Anschlussfertig vormontiertes Element inkl. der Berührungsschutzabdeckung und außen liegenden Anschlussklemmen
- Hinweis
- Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Hinweis
- Für den Einsatz von Sicherungseinsätzen nach DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
- Anschlussart (elektrisch)
- Rahmenklemme
- Sicherungseinsätze
- D II-E 27 (Passschraube)
- Bemessungsisolationsspannung Ui
- 690 V
- Bemessungsstrom max.
- 25 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 500 V (DC)
- 500 V, 3~
- Abmessung
- Breite: 56 mm
Höhe: 251 mm - Anschluss von Rundleitern
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 5, 10 mm
- Polzahl
- 3-polig
- Bemessungsbetriebsspannung (L1 + L2)
- 500 V (DC)
- Bemessungsbetriebsspannung (L1 + L3)
- 500 V (DC)
- Querschnitt Rundleiter
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Nettogewicht
- 2,1 kg
- Bruttogewicht
- 1,86 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,094
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177674974
- ETIM 9
- EC001644
- ETIM 8
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Produktbeschreibung
- SV Reitersicherungselement, DII-E27, 25 A, 500 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-16 mm², Passschraube, inkl. Berührungsschutzabdeckung
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis
- Weiterführende Informationen