- Artikel-Nr.:
- SV 3431020
- Ausführung
- mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)
Für 60 mm Sammelschienensysteme
- Material
- Glasfaserverstärktes Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94
Kontaktbahnen: versilbertes Hartkupfer
- Farbe
- Chassis: RAL 7035
Deckel: RAL 7001
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Leitungsabgang
- oben
- Anschlussart (elektrisch)
- Rahmenklemme
- Bemessungsbetriebsstrom max.
- 100 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 3~
- Für NH-Größe
- 000
- Prüfgrundlage
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
- Abmessung
- Breite: 53 mm
Höhe: 213 mm
- Anschluss von Rundleitern
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 5, 10 mm
- Polzahl
- 3-polig
- Querschnitt Rundleiter
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,619 kg
- Bruttogewicht
- 0,64 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,15
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177628724
- ETIM 9
- EC000249
- ETIM 8
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Produktbeschreibung
-
SV NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 000, 100 A, 690 V, 3-polig, Rahmenklemme, Leitungsabgang oben